ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.569 ฿ - 36.086 ฿ | 23680 มีในสต็อก |
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1-3/4
|
|
||
| 1.772 ฿ - 1.958 ฿ | 158280 มีในสต็อก |
1.157 in
29.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 24.337 ฿ - 26.963 ฿ | 4699 มีในสต็อก |
3.067 in
77.9 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 5.188 ฿ - 5.744 ฿ | 132547 มีในสต็อก |
2.437 in
61.9 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 21.516 ฿ - 23.836 ฿ | 18000 มีในสต็อก |
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
1/2
|
|
||
| 18.792 ฿ - 20.82 ฿ | 41400 มีในสต็อก |
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
1/4
|
|
||
| 25.66 ฿ - 28.43 ฿ | 500 มีในสต็อก |
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
7/8
|
|
||
| 22.894 ฿ - 25.367 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
5/8
|
|
||
| 31.186 ฿ - 32.828 ฿ | 4860 มีในสต็อก |
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1-1/2
|
|
||
| 29.803 ฿ - 31.376 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
1-1/4
|
|
||
| 1.745 ฿ - 1.93 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.913 in
23.2 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0.951 ฿ - 1.058 ฿ | 1505618 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 4.761 ฿ - 5.276 ฿ | 30506 มีในสต็อก |
1.748 in
44.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 2.659 ฿ - 2.946 ฿ | 632 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2.701 ฿ - 2.988 ฿ | 14937 มีในสต็อก |
1.276 in
32.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 169295 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 7.197 ฿ - 7.976 ฿ | 20005 มีในสต็อก |
1.98 in
50.3 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0.863 ฿ - 0.961 ฿ | 152260 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0.775 ฿ - 0.858 ฿ | 1939 มีในสต็อก |
0.465 in
11.8 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24.277 ฿ - 26.898 ฿ | 62900 มีในสต็อก |
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
3/4
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ