ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6954 ฿ - 1.8783 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 | 
M8
 |  | ||
| 40.5381 ฿ - 42.6752 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M38
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 33.8992 ฿ - 37.5577 ฿ | 31245 มีในสต็อก | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M27
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 29.9061 ฿ - 33.1408 ฿ | 6525 มีในสต็อก | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M24
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 47.1814 ฿ - 49.6665 ฿ | 1300 มีในสต็อก | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M55
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | ||
| 51.1701 ฿ - 53.8649 ฿ | 99000 มีในสต็อก | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M30
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 19.2786 ฿ - 20.2958 ฿ | 172125 มีในสต็อก | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M12
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| 23.2672 ฿ - 24.4897 ฿ | 8016 มีในสต็อก | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M16
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 36.5539 ฿ - 38.4768 ฿ | 43776 มีในสต็อก | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M30
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 16.6239 ฿ - 17.4984 ฿ | 64000 มีในสต็อก | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M8
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 53.8292 ฿ - 56.6623 ฿ | 335 มีในสต็อก | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M36
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 35.2243 ฿ - 39.0301 ฿ | 2375 มีในสต็อก | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M29
 | 
0.598 in
 
15.2 mm
 | ||
| 45.8519 ฿ - 48.2701 ฿ | 498 มีในสต็อก | 
2.323 in
 
59.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M52
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 43.1972 ฿ - 45.4726 ฿ | 420 มีในสต็อก | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M45
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 25.9219 ฿ - 27.2871 ฿ | 4601 มีในสต็อก | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M18
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 39.213 ฿ - 41.2743 ฿ | 1655 มีในสต็อก | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M36
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 49.845 ฿ - 52.464 ฿ | 242 มีในสต็อก | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M27
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 27.2515 ฿ - 30.1961 ฿ | 9529 มีในสต็อก | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M20
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 24.5923 ฿ - 25.8907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M16
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| 59.143 ฿ - 62.2572 ฿ | 13600 มีในสต็อก | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
สีเหลือง
 | 
HDPE
 | 
M52
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ