Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โลหะ การยึดสองด้าน

 (9 กลุ่มสินค้า)


สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/เหล็กกล้า

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง