Menü Suche

Wir fanden 85 Produkttypen für Riegel & Schlösser

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Riegel & Schlösser


Muldenschloss - abschließbar

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

Seriennummer: SR5538 ,SR5548

Möbelschlösser ‒ Glasschiebetürschloss

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Glasschiebetüranwendungen. Das Sortiment bietet sowohl gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, als auch verschiedene Methoden der Montage.

Seriennummer: SR5543

Möbelschlösser ‒ bündige Schrankschlösser

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Material: Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Natur, Seriennummer:

Möbelschlösser ‒ gefederter Bolzen

Schubladenschlösser mit gefedertem Bolzen sind für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf erhältlich. Dies sind Schubladenschlösser zur Rahmen-/Oberflächenbefestigung und Verschließen durch Zuwerfen, die für Holzschubladen empfohlen werden. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren und der Schlüssel kann nur in geschlossener Position entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Es ist eine Version mit Flanschfixierung erhältlich, die speziell für Schiebetüren aus Holz entwickelt wurde. Dieses Druckschloss ist ideal für Vorratsschränke, Theken und Holzvitrinen. Das Druckschloss ist durch die Druckfunktion zeitsparend zu bedienen. Das Schloss lässt sich außerdem nicht aufbohren und bietet somit zusätzliche Sicherheit. Das kostengünstige Druckschloss mit Mutternsicherung hat einen Plättchenmechanismus, durch den das Schloss bequem durch Zudrücken geschlossen und mit einem Schlüssel geöffnet wird. Die Schlossbewegung beträgt nur 45 Grad, mit freiem Schlüssel in geöffneter Position. Dieses Schloss passt zu Standardbohrlöchern Doppel-D und ist für Schiebetüren, Vitrinen und Schaukästen geeignet.

Seriennummer: SR1887

Möbelschlösser ‒ vertikaler Gleiter für Holz

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Holzmöbelschubladen und -schränke. Das Design und die Oberflächen sind elegant, um den fertigen Anwendungen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Rasterhalter

Rasterhalter für Schnappbefestigungen werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einer Schließplatte, damit sie fest schließen. Diese Rasterhalter schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schließplatten und Raststifte

Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

Seriennummer: SR5075

Schloss für Werkzeugkasten

Hierbei handelt es sich um kostengünstige Zylinder-Drehriegel.

Schloss mit Drucktaste und Zuschlagfunktion

Schlösser mit Drucktaste werden durch Knopfdruck geöffnet und schließen durch Zuwerfen. Die Montage erfolgt mittels einfacher Bohrung, was die Handhabung vereinfacht. Sie sind für unterschiedliche Plattenstärken geeignet. Dieses Sortiment bietet Optionen mit verschiedenen Einbaumaßen, Materialien und Schließsicherheit mit oder ohne Schlüssel.

Schlossgriff mit T-Griff

Das HLK-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Schlüssel für verschiedene Vierteldrehtreiber, die für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden. Diese Auswahl passt zu unserem Angebot an Vierteldrehschlössern. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.

Schlüsselanhänger

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Schnappriegelverschluss - Zubehör

Zubehör für Schnappriegelverschlüsse bietet maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung.

Schnappverschlüsse zum Einrasten

Unser Sortiment an Schnappverschlüssen zum Einrasten verfügt über einen Schnellverschluss, der sich durch Seitwärtsschieben lösen lässt. Sie eignen sich für Türen mit kleinen Abmessungen, und das Sortiment bietet eine Lösung für unterschiedliche Plattenstärken und Schließanforderungen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Seriennummer: SR5539

Schubladenschienen

Teleskopschienen bestehen aus mehreren ineinandergreifenden Schienen, die stufenweise aus- und eingefahren werden. Durch diese Konstruktion lassen sich Schubladen vollständig öffnen und bieten uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt. Die statische Tragfähigkeit wird in der Mitte der Schienen über alle Befestigungsbohrungen hinweg angegeben.

Hergestellt aus hochfesten Materialien, einschließlich kaltgewalztem Stahl und Edelstahl, die Haltbarkeit, Tragfähigkeit und Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten. Sie sind für Gewichte von 20 kg - für leichte Anwendungen - bis zu 200 kg- für schwerere industrielle Anwendungen - ausgelegt.

Bitte beachten Sie: Die Schienen werden einzeln verkauft.

  • Aufgrund der verwendeten Materialien und freiliegenden Kugellagerbereiche sind diese Schienen hauptsächlich für den Einsatz in geschützten, sauberen Umgebungen wie Möbelbau, industrielle Lagersysteme und Automobilanwendungen vorgesehen.
Material: Edelstahl 304, Geschwärzter Stahl, Kaltgewalzter Stahl Seriennummer: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Sicherungsmuttern für Drehriegel

Diese Kunststoff-Sicherungsmutter ist eine geeignete Alternative zur Metall-Sicherungsmutter, die mit der Verschlussreihe Kunststoff-Vierteldrehung mit Feder geliefert wird.

  • Material: Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Farbe: Schwarz

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537

Teleskop-Klappenaufsteller

Standscharniere zum Klappen sind ideal zum Offenhalten von Deckeln, Schaltschränken und Inspektionsabdeckungen. Sie können für links- oder rechtsseitigen Einsatz verwendet werden und sind aus verschiedenen Materialien erhältlich. Can be fixed using our range of self-drilling screws - browse our range.

Türfeststeller – schwere Ausführung

Diese Türfeststeller sollen dauerhaften Halt und kontrollierte Bewegung für große Türen bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten. Sie können schwere Lasten tragen und gleichzeitig stabil und benutzerfreundlich bleiben.

Sie können bis zu maximal 90 geöffnet werden, wenn sie zusammen mit der Auslösevorrichtung verwendet werden, und haben eine Gesamtöffnung von 100, wenn sie ohne Auslösevorrichtung zum Einsatz kommen. Es sind links und rechts öffnende Versionen erhältlich, mit und ohne Auslösevorrichtung.

Sie können einfach mit Hilfe von grundlegenden Werkzeugen in Anwendungen installiert werden. Häufige Einsatzbereiche sind Anwendungen mit starker Beanspruchung wie Außentüren, industrielle Umgebungen, Notausgänge und Türen in stark frequentierten Bereichen.

  • Bieten dauerhaften Halt und kontrollierte Bewegung für große Türen.
  • Sie können bis zu maximal 90 geöffnet werden, wenn sie zusammen mit einer Auslösevorrichtung verwendet werden, und haben eine Gesamtöffnung von 100.
  • Werden bei Anwendungen mit starker Beanspruchung verwendet, wie Außentüren, industriellen Umgebungen oder Notausgängen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRN2200

  • von 4