Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(37 Types de produit)
Les entretoises de circuits imprimés, les supports de circuits imprimés, les entretoises filetées de circuits imprimés et les piliers de circuits imprimés, comme ils sont communément appelés, sont conçus pour monter une carte de circuit imprimé (ou "PCB") sur des dispositifs tels que des ordinateurs, et sont essentiels pour fixer fermement les cartes sur le dispositif choisi.
Types d'entretoises et de piliers de circuits imprimés dans notre gamme :
Pour vous donner une idée de l'étendue de notre gamme, nous avons en stock ce qui suit: des entretoises filetées, des entretoises à retenue automatique, des entretoises de circuits imprimés en nylon, des piliers de circuits imprimés en plastique, des piliers d'entretoises de circuits imprimés, et bien d'autres encore. Le type de montage est également un élément clé à prendre en compte, c'est pourquoi nous proposons des entretoises de montage avec diverses options de montage telles que non-filetées, à verrouillage inversé, double montage et montage par vis. Nos entretoises de circuits imprimés sont disponibles en version isolante et non isolante.
Les matériaux et les tailles varient, afin de garantir que nous avons les entretoises appropriées pour vos projets, y compris les entretoises en plastique, les entretoises en nylon, les entretoises en laiton et bien d'autres encore.
Nous avons compilé divers guides liés aux PCB sur notre Centre de Connaissances, car nous proposons une vaste gamme et il y a donc de nombreux types et styles à considérer pour garantir le bon choix de piliers et d'entretoises pour vos applications.
A consulter : Le guide des accessoires pour circuit imprimé, choisir les composants adaptés aux circuits imprimés et découvrez nos supports et accessoires pour circuits imprimés.
Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.
Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.
Séries: SR2749
Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.
Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2712
Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.
Séries: SR6431
Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Entretoises cylindriques lisses fabriquées en POM (polyoxyméthylène) ou acétal et proposées dans un éventail de longueurs et de diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Le POM offre une résistance thermique, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux alternatives en PA.
Notre gamme d'entretoises PS (polystyrène) existent en blanc et noir et dans un large éventail de tailles. Ils offrent une bonne isolation thermique et électrique.
Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.
Séries: SR2788
Les entretoises hexagonales FF en PEEK sont des composants de précision qui assurent une fixation sécurisée et un alignement exact dans les systèmes électriques et mécaniques. Elles fournissent des filetages internes, pour un support fiable dans des conditions difficiles.
Le PEEK (polyétheréthercétone) présente une résistance aux flammes, une stabilité dimensionnelle ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu'à 260 C). Il présente également un rapport résistance/poids élevé et un faible échappement de gaz, ce qui garantit des performances constantes dans les applications sensibles.
Ces entretoises sont bien adaptées aux applications électriques dans les secteurs de l’aérospatiale, des télécommunications et de la fabrication de semi-conducteurs. Idéales pour une utilisation dans les connecteurs, les circuits imprimés et pour les équipements soumis à des conditions difficiles. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0503
Les entretoises hexagonales mâles-femelles, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
La forme hexagonale assure une prise en main sûre lors de l'installation. Le filetage mâle vers femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexibles qui garantit un alignement et un espacement précis de l'assemblage.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRT0096
Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer