Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets amovibles

 (8 Types de produit)


Rivets pression - Plastique, pression, trou rond/carré

Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.

Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94-V0 et UL94–V2


Séries: SR2306

Rivets plastiques à vis

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus


Séries: SR1962

Rivets pression - Rivet renforcé

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Rivets pression - Rivets à expansion

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Rivets pression - À clipser

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Rivets pression - Tête biseautée

Le rivet à enfoncer dispose d'une conception de tête biseautée. La conception biseautée aide à faciliter un assemblage et un démontage efficaces.

Le rivet s’installe en l’insérant rapidement et facilement dans la pièce à usiner. Appuyez sur la goupille à tête plate pour engager l’œillet « H ». Une fois la goupille insérée dans l’œillet, les pieds de l’œillet s’étendent et verrouillent alors le montage du rivet bien positionné. Une fois l'assemblage de rivet installé, la tête de la goupille dépasse de la surface du panneau, tout en donnant malgré tout un aspect propre et fini.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc
  • Installation sans outil
  • Possibilité de retrait après installation

Rivets pression - Tête moletée amovible

Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.

Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR1994

Rivets quart de tour

Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.

Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.

Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.

  • Types d'entraînement croisés et fendus
  • Adaptés à une large gamme d'épaisseurs de panneaux et de diamètres de trous de montage.
  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matières : Acétal, Acétal Copolymère, POM, Nylon et PA
  • Options de résistance au feu UL94 HB et UL94 V2 disponibles
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.


Séries: SR2309