Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Protection de tuyau

 (5 Types de produit)


Manchons de protection de flexible

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Facile à installer.
  • Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux.
Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).
  • Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatement
  • Résistance en température : -40 C à +130 C.
  • Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.
  • Longueur standard du rouleau : 50 mètres.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082

Manchons de protection anti-feu

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Protègent contre les hautes températures, les radiations thermiques, les flammes et les éclaboussures de métal liquide.
  • Maintiennent bien la forme pour une application facile.
  • Idéaux pour les câbles, conduites et flexibles hydrauliques.
  • Le calcium silicate filé au micron est fabriqué avec de la soie pour éviter que des résidus n'apparaissent, comme cela est souvent le cas avec une alternative à la fibre de verre.
Matière: Silicone Couleur: Argent, Rouge, Gris Séries: SR1100, SR6001, SR6002

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée - HOMOLOGUÉS SÉCURITÉ MINIÈRE

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testés et approuvés conformément à l’ancienne norme britannique du charbon 182:1986, répondant aux exigences du programme de produits non-métalliques pour l’utilisation souterraine.
  • Testés et approuvés par le Laboratoire de Sécurité Minière, Service des Ressources Minérales, conformité NSW selon AS2660 – 1991
  • Norme internationale : ISO 6805.
  • Des brevets s’appliquent : Australie 747837, Allemagne 69912586.3-08, Italie et Royaume-Uni 1062456, États-Unis 6286557
  • Ignifugés et antistatiques.
Matière: PEHD Couleur: Gris Séries: SR1081

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.
  • Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.
  • Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.
  • Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection.
Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081