Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Réutilisable

 (9 Types de produit)


Liens de serrage - Détectable

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Liens de serrage métalliques

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Liens à boules à clipser

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération du câble, tout en empêchant tout glissement Les liens de serrage clipsables facilitent la fixation simple et sécurisée à un panneau.

Liens de serrage à boules standard

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.

Séries: SR1818

Attaches de câble

Les attaches de câble peuvent être enroulées et fixées autour d'un certain nombre de câbles de façon à former un faisceau. Disponibles en élastomère ou nylon, la variante nylon doit toujours être utilisée avec le collier de verrouillage fourni séparément.

Lien de serrage auto-aggripant adhésif

Ces colliers de serrage conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre ou lorsque les câbles sont fragiles et nécessitent un serrage moins fort. Cette gamme est disponible avec une embase adhésive permettant une installation facile et rapide. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2004

Liens de serrage - Elematic 2-Lock

Les liens de serrage Elematic 2-Lock™ sont des liens de serrage professionnels fabriqués en polyamide 6.6 (PA), possédant un double système de verrouillage en acier inoxydable. Une fixation très efficace et fiable pour une variété d'applications, et de secteurs.

La double mâchoire en acier est faite en acier inoxydable AISI 316, qui est placé directement dans la tête des liens de serrage pendant le processus de fabrication. L'innovante double mâchoire en acier permet un verrouillage des deux côtés du lien de serrage, pour regrouper et sécuriser les fils de manière très efficace.

Le profil lisse sans racks permet une variété d'options d'ajustement sur tout le long du lien de serrage, et une tension des câbles appropriée et constante pour une large variété de diamètres de faisceaux. Ces liens de serrage ont une plage de températures d'installation allant de -40 C à 60 C et peuvent fonctionner sous une plage de températures de fonctionnement de -40 C à 85 C.

Deux choix de couleur. L'option noire est fabriquée en PA résistant aux UV, idéal pour les applications extérieures en conditions extrêmes.

  • Classement ignifuge : UL94 V2.
  • ‌Sans halogène
  • Couleurs : naturel et noir.

Liens de serrage auto-agrippants

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Liens à boucle

Les liens à boucle sont parfaitement adaptés au groupage simple des câbles électriques. Les liens à boucle sont à la fois pratiques et efficaces. Notre gamme inclut trois types différents. Les liens font l'objet d'une conception flexible et disposent d'un mécanisme de libération rapide. Ils sont fournis en PE en naturel ou noir.