Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Standard Volants

 (8 Types de produit)


Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5330

Charnières plates - à visser et à goujon

Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5507

Colliers avec traitement chimique haute température

Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.

Séries: SR1817

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Lien standard pour câbles - Sangle à boucle

Ces colliers à usage intensif sont destinés aux applications lourdes. Ils ont une résistance à la traction maximale de 350 livres. La boucle comporte des dents en acier qui maintiennent la sangle en permanence. La boucle est pré-assemblée sur une extrémité de la sangle. Un outil d'installation est disponible (WIT-HD-6). Deux matières différentes sont proposées pour les sangles. La sangle en nylon est faite d'un matériau très résistant, léger et relativement peu coûteux. La matière de la sangle acétal offre une excellente résistance aux intempéries, une stabilité dimensionnelle supérieure et une résistances aux basses températures.

Liens de serrage détachables

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Liens de serrage standard

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785