Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

PEEK Śruby

 (12 Produkty)


Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym PEEK

Śruby ustalające PEEK, z napędem sześciokątnym, są wysokowydajnymi elementami złącznymi.Zaprojektowane w celu bezpiecznego utrzymywania komponentów w miejscu poprzez wywieranie nacisku za pomocą gwintowanego napędu.

PEEK (polieteroeteroketon) oferuje wyjątkową wytrzymałość, odporność na ciepło (do 260 C) oraz odporność chemiczną. To czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności. Posiada również niską zawartość substancji lotnych oraz odporność na zużycie, co zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach.

Śruby ustalające PEEK są często stosowane w kilku sektorach, w tym w medycynie i półprzewodnikach. Są przydatne w sprzęcie medycznym, mogą podlegać sterylizacji, ponieważ są odporne na działanie chemikaliów i promieniowania. W sektorze półprzewodników działają niezawodnie w warunkach wysokotemperaturowych i korozyjnych, co czyni je idealnymi do precyzyjnych urządzeń, takich jak systemy obsługi półprzewodników i komory próżniowe. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-0Grupa SR: SRP0507

Śruby maszynowe – z niskim łbem

Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.

Śruby sześciokątne – PEEK

Szesciokątne śruby PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiada gwintowany trzpień, który zwiększa wytrzymałość na ścinanie i poprawia wyrównanie w zespołach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie wysokiego momentu obrotowego i bezpieczne mocowanie przy użyciu standardowych narzędzi, co zapewnia niezawodność podczas montażu i prac konserwacyjnych.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w sektorze półprzewodników i przetwórstwa chemicznego. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1930

Śruby z otworem przelotowym - z łbem walcowym - PEEK

Śruby z łbem wentylowanym wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają pusty rdzeń lub otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań próżniowych.

Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C , dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2012

Śruby z Łbem Soczewkowym - Torx - PEEK

Śruby z łbem soczewkowym typu Torx, wykonane z PEEK'u, zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Konstrukcja z łbem soczewkowym charakteryzuje się dużą powierzchnią nośną, która pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie i zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni.

Gniazdo torx poprawia przenoszenie momentu obrotowego i zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się śruby z otworu w porównaniu z tradycyjnymi łbami śrub.

Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1931

Śruby z Łbem Stożkowym - PEEK

Śruby z łbem stożkowym z napędem sześciokątnym, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Dzięki stożkowemu łbu śruba przylega równo do powierzchni. Zapewnia ona czyste, płaskie wykończenie, które nadaje się do precyzyjnego montażu.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealna do zastosowań w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0086, SR2011

Śruby z łbem walcowym - bardzo niski łeb- PEEK

Śruby z bardzo niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Niski łeb zapewnia bardzo niski profil, co czyni go idealnym do małych podzespołów lub zastosowań w zabudowie na jednej płaszczyźnie, gdzie standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże lub zakłócać funkcjonalność.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0067, SRK0084

Śruby z łbem walcowym - niski łeb - PEEK

Śruby z niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Niski profil łba idealnie nadaje się do montażu wymagającego minimalnego luzu, gwarantując jednocześnie skuteczne mocowanie.

Zachowuje integralność strukturalną i właściwości użytkowe w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0085, SRK0087

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083

Śruby z łbem walcowym z nacięciem - PEEK

Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088

Śruby – z łbem stożkowym

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972