Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.429 ฿ - 42.582 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.125 in
130.2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
7.250 in
184.2 mm
|
1-1/4 in
|
||
| 53.927 ฿ - 59.755 ฿ | 10 มีในสต็อก |
5.750 in
146.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
8.000 in
203.2 mm
|
1-1/2 in
|
||
| 44.73 ฿ - 49.56 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.5 in
88.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
3/4
|
||
| 271.991 ฿ - 301.377 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
17.250 in
438.2 mm
|
2.125 in
54 mm
|
21.750 in
552.5 mm
|
8.000 in
|
||
| 61.244 ฿ - 67.861 ฿ | 11 มีในสต็อก |
5.5 in
139.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7 in
177.8 mm
|
2 1/2
|
||
| 80.988 ฿ - 89.739 ฿ | 1107 มีในสต็อก |
6.626 in
168.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
8.252 in
209.6 mm
|
3
|
||
| 68.441 ฿ - 75.837 ฿ | 150 มีในสต็อก |
5.874 in
149.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2
|
||
| 742.842 ฿ - 823.092 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
30.5 in
774.7 mm
|
20
|
||
| 361.558 ฿ - 400.619 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
18.5 in
469.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
21.5 in
546.1 mm
|
10
|
||
| 634.826 ฿ - 703.406 ฿ | 40 มีในสต็อก |
25.591 in
650.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
||
| 59.249 ฿ - 65.652 ฿ | 830 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
||
| 258.076 ฿ - 285.962 ฿ | 1425 มีในสต็อก |
15.748 in
400.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
||
| 449.729 ฿ - 498.32 ฿ | 20 มีในสต็อก |
20.669 in
525.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
||
| 223.461 ฿ - 247.603 ฿ | 50 มีในสต็อก |
12.205 in
310.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
||
| 34.921 ฿ - 38.694 ฿ | 10 มีในสต็อก |
3.500 in
88.9 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
5.250 in
133.4 mm
|
1/2 in
|
||
| 185.714 ฿ - 205.782 ฿ | 75 มีในสต็อก |
11.5 in
292.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
14 in
355.6 mm
|
6
|
||
| 133.481 ฿ - 147.907 ฿ | 2 มีในสต็อก |
10.750 in
273.1 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
14.000 in
355.6 mm
|
4.000 in
|
||
| 41.788 ฿ - 46.303 ฿ | 11925 มีในสต็อก |
3.5 in
88.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
1 1/4
|
||
| 53.788 ฿ - 104.29 ฿ | 17 มีในสต็อก |
4.5 in
114.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
6.126 in
155.6 mm
|
1 1/2
|
||
| 406.743 ฿ - 450.685 ฿ | 134 มีในสต็อก |
19.488 in
495.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ