Menu Search

ปลอกสายเคเบิลแบบถักป้องกันการเสียดสี

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความยาวของม้วน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
9,675.67 ฿ - 10,720.965 ฿ 1 มีในสต็อก
25.0 mm
30.0 m
27.0 mm
4,955.779 ฿ - 5,491.163 ฿ 1 มีในสต็อก
8.0 mm
30.0 m
9.0 mm
9,244.928 ฿ - 10,243.679 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
19.0 mm
30.0 m
20.0 mm
4,622.483 ฿ - 5,121.86 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
30.0 m
6.0 mm
5,664.029 ฿ - 6,275.928 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.0 mm
30.0 m
11.0 mm
7,197.658 ฿ - 7,975.245 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.0 mm
30.0 m
17.0 mm
8,853.827 ฿ - 9,810.334 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
38.0 mm
15.0 m
40.0 mm
6,489.635 ฿ - 7,190.73 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.0 mm
30.0 m
14.0 mm
1,570.69 ฿ - 1,740.381 ฿ 838 มีในสต็อก
10.0 mm
30.5 m
18.0 mm
1,365.292 ฿ - 1,512.786 ฿ 1 มีในสต็อก
3.0 mm
60.9 m
8.0 mm
1,812.335 ฿ - 2,008.127 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
15.2 m
42.0 mm
3,701.337 ฿ - 4,101.213 ฿ 811 มีในสต็อก
45.0 mm
15.2 m
70.0 mm
4,506.862 ฿ - 4,993.757 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7 mm
15.0 m
20 mm
1,481.466 ฿ - 1,641.515 ฿ 8 มีในสต็อก
1.0 mm
60.9 m
5.0 mm
3,657.758 ฿ - 4,052.92 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3 mm
30.0 m
9 mm
2,416.439 ฿ - 2,677.503 ฿ 2 มีในสต็อก
40.0 mm
15.2 m
54.0 mm
5,286.272 ฿ - 5,857.362 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
30.0 m
14 mm
1,214.268 ฿ - 1,345.447 ฿ 181 มีในสต็อก
18.0 mm
15.2 m
28.0 mm
1,340.881 ฿ - 1,485.744 ฿ 15 มีในสต็อก
8.0 mm
30.5 m
14.0 mm
5,103.217 ฿ - 5,654.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10 mm
15.0 m
26 mm
  • จาก 2
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900424

ช่วงราคา
10,720.965 ฿ - 9,675.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900419

ช่วงราคา
5,491.163 ฿ - 4,955.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 19.0 mm | 0.748 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900423

ช่วงราคา
10,243.679 ฿ - 9,244.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 5.0 mm | 0.197 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900418

ช่วงราคา
5,121.86 ฿ - 4,622.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900420

ช่วงราคา
6,275.928 ฿ - 5,664.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 16.0 mm | 0.63 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900422

ช่วงราคา
7,975.245 ฿ - 7,197.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 38.0 mm | 1.496 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900425

ช่วงราคา
9,810.334 ฿ - 8,853.827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 13.0 mm | 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900421

ช่วงราคา
7,190.73 ฿ - 6,489.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, BS6853
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 15.0 mm | 0.591 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 18.0 mm | 0.394 - 0.709 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900294

ช่วงราคา
1,740.381 ฿ - 1,570.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 18.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 6.0 mm | 0.236 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900290

ช่วงราคา
1,512.786 ฿ - 1,365.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 42.0 mm | 1.181 - 1.654 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900298

ช่วงราคา
2,008.127 ฿ - 1,812.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    30.0 - 42.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 64.0 mm | 2.52 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 45.0 - 70.0 mm | 1.772 - 2.756 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900301

ช่วงราคา
4,101.213 ฿ - 3,701.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    45.0 - 70.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 19.0 mm | 0.748 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900415

ช่วงราคา
4,993.757 ฿ - 4,506.862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 3.0 mm | 0.118 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900289

ช่วงราคา
1,641.515 ฿ - 1,481.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900413

ช่วงราคา
4,052.92 ฿ - 3,657.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 54.0 mm | 1.575 - 2.126 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900300

ช่วงราคา
2,677.503 ฿ - 2,416.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    40.0 - 54.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 13.0 mm | 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900414

ช่วงราคา
5,857.362 ฿ - 5,286.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900296

ช่วงราคา
1,345.447 ฿ - 1,214.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 12.0 mm | 0.472 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 8.0 - 14.0 mm | 0.315 - 0.551 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900293

ช่วงราคา
1,485.744 ฿ - 1,340.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8.0 - 14.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900416

ช่วงราคา
5,654.535 ฿ - 5,103.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1