หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.276 ฿ - 1.415 ฿ | 16021 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.179 ฿ - 1.313 ฿ | 1025 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.517 ฿ - 8.334 ฿ | 8238 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.15 ฿ - 5.707 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.127 ฿ - 7.897 ฿ | 52040 มีในสต็อก |
0.295 in
7.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.833 ฿ - 2.028 ฿ | 758109 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.939 ฿ - 6.58 ฿ | 337000 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.489 ฿ - 1.647 ฿ | 176697 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.828 ฿ - 2.023 ฿ | 1005 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.35 ฿ - 5.921 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.587 ฿ - 3.977 ฿ | 109 มีในสต็อก |
0.193 in
4.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.127 ฿ - 3.466 ฿ | 1204253 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.373 ฿ - 1.522 ฿ | 15548 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.243 ฿ - 3.591 ฿ | 1008 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.564 ฿ - 3.949 ฿ | 535 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 8.074 ฿ - 8.951 ฿ | 9 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.787 in
20 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 4.584 ฿ - 5.081 ฿ | 300 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.943 in
24 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 2.366 ฿ - 2.622 ฿ | 1105 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 3.967 ฿ - 4.39 ฿ | 1026 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.832 in
21.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ