Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019818 | 0,0753 € - 0,1665 € | 20000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 10019801 | 0,0948 € - 0,2095 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,9592 € - 2,1201 € | 4056 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0176 € - 2,2492 € | 1050 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3418 € - 0,7559 € | 13354 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0775 € - 0,1714 € | 3750 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1353 € - 0,2992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1187 € - 0,2624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1973 € - 0,4363 € | 2834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,1542 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1136 € - 0,2513 € | 7500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0886 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4615 € - 1,0201 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1257 € - 0,278 € | 9000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 2500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 600 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,2391 € - 0,5284 € | 8000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3488 € - 0,7712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.988 in
25.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3085 € - 0,6821 € | 5100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar