Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Clips para cables liberación lateral

 (9 conjuntos de productos)

¿Qué son los sujetacables?

Las abrazaderas para cables fijan los hilos y los tramos largos de cables a superficies fijas. Se trata de prácticos clips de organización de cables que se utilizan tanto en aplicaciones industriales como domésticas. Dependiendo del entorno en el que se utilicen, tienen una doble función: no sólo sirven para guiar los cables, sino que ayudan a mantenerlos ordenados para minimizar riesgos como los tropiezos con posibles cables sueltos o sueltos.

¿Cuáles son los distintos tipos de clips para cables?

Los tipos y estilos de nuestra gama incluyen pinzas ajustables para cables, pinzas para cables, pinzas de muelle y mucho más. Elija también entre varias opciones de montaje para satisfacer los requisitos de su proyecto, como montaje con tornillos/atornillado, a presión y autoadhesivo.

Tamaños y materiales

Disponemos de muchos tamaños de estos prácticos sujetacables y muchos materiales entre los que elegir, como sujetacables de plástico, PVC y acetal, por nombrar algunos.


Abrazadera con correa para distribución de cableado ajustable

Disponible en 2 tipos. Sujeta los cables a un panel usando una fijación a presión que se fija a un panel de 3 mm. El tipo 1 cuenta con una fijación antirrotación para sujetar la correa en su sitio y evitar movimientos.

Abrazaderas - Montaje atornillable, clip para montaje de componente

Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres

Clips para cables de raíl DIN

Los clips para cables de raíl se usan en todos los perfiles comunes de raíl DIN. No requieren herramientas de instalación y son ligeros. Son una solución de larga duración para la gestión de cableado que puede adaptarse a instalaciones actuales.

Clips para cables de brazo abierto

Clips para cables de un brazo flexibles para sujetar fácilmente los cables, sin dejar de hacerlos accesibles si es necesario. Disponible con o sin revestimiento de vinilo.

Clip para cables de montaje atornillado

Los clips para cables tienen montaje atornillado para mantener los cables en su sitio. Disponible en dos tipos diferentes.

Clip para cable autoadhesivo

Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Abrazaderas de trazado dividido

Abrazadera de cable para un diámetro de cable de hasta 7,5 mm para su instalación en un orificio de 6,2 mm de diámetro. La abrazadera se puede aplicar retrospectivamente gracias a su diseño dividido.

Clips de muelle

Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.

Código De La Serie: SR2173

Fijaciones para cables - Montaje a presión/Nylon

Esta gama de abrazadera de cable dividido asegura los cables a un panel, bloqueándolos cuando se encajan en su lugar.