Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Accesorios para abrazaderas de palanca

 (6 conjuntos de productos)

Los conjuntos de eje de abrazadera de palanca con pata rotacional son la alternativa perfecta cuando la necesidad de fuerza de fijación se extiende a áreas y superficies mayores. Elija entre varios diámetros de capuchón y tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación. Al igual que los conjuntos de eje de abrazadera de palanca con pata rotacional, los conjuntos de eje de neopreno de punta plana son, de nuevo, una alternativa a los ejes originales suministrados con las abrazaderas de palanca. El duradero eje de acero está diseñado para minimizar las marcas en la superficie y los daños en las superficies frágiles y pulidas. Esta gama se compone de varios tamaños y longitudes de rosca, por lo que estamos seguros de tener el componente adecuado para usted. En nuestra gama de conjuntos de eje también se incluyen las almohadillas de empuje. Estos componentes se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante sobre la almohadilla de empuje para sujetar firmemente la pieza de trabajo. Al igual que las abrazaderas de palanca, los tornillos de la almohadilla de empuje proporcionan una sujeción de acción rápida y nuestra selección ofrece varios tamaños de rosca para respaldar su proyecto. Elija entre M4, M5, M6, M8, M12 y M16 y una amplia gama de grosores de cabeza y cabezas con planos transversales.

Abrazaderas de palanca - Accesorios de husillo

Los husillos y puntas de repuesto se utilizan para reemplazar el elemento de desgaste común en las abrazaderas de palanca. Incluye husillos, puntas, arandelas y tuercas.

Material: Acero, Neopreno Código De La Serie:

Abrazaderas de palanca - Tapas de husillo

Las puntas de parachoques de goma se utilizan como alternativa a las versiones metálicas. También se pueden utilizar como reemplazo general, como elemento de desgaste, para conjuntos de husillo con punta de goma.

Material: Neopreno Color: Negro Código De La Serie:

Almohadilla de empuje

Las almohadillas de empuje se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante hasta que la almohadilla de empuje sujeta firmemente la pieza de trabajo. Estos componentes están diseñados para una acción de sujeción rápida con variaciones de tamaño y movimientos largos de apertura y cierre.

Empuñaduras - Abrazaderas de palanca

Los capuchones para abrazaderas de palanca ergonómicos ofrecen una superficie de agarre segura y cómoda para abrazaderas de sujeción verticales. Estos accesorios actúan como protección contra posibles puntos de aplastamiento.

Husillo de pata rotacional

Los montajes del eje con pata rotacional son ideales para aplicaciones donde se necesita la sujeción de una gran área. Utilice este montaje del eje alternativo cuando se necesite extender la fuerza de sujeción sobre un área o superficie más grandes que las cubiertas por el eje proporcionado con la abrazadera de palanca.

Código De La Serie: SR5457

Husillo de punta suave

Los montajes del eje de neopreno enlazado con la punta plana ofrecen una alternativa al eje proporcionado con la abrazadera de palanca. El eje de acero es duradero mientras que la punta de neopreno plana minimiza el marcado en las superficies frágiles o pulidas.