Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Abrazaderas y mordazas

 (29 conjuntos de productos)

Nuestra gama de abrazaderas y pinzas incluye soluciones de ingeniería de precisión, diseñadas para mejorar sus procesos de mecanizado, montaje y sujeción en diversos sectores. Ofrecemos soluciones personalizables que ofrecen flexibilidad en diversas configuraciones. Tanto si busca un agarre preciso como capacidades mejoradas, nuestras ofertas garantizan un rendimiento fiable. Cada componente está diseñado para optimizar la eficiencia y la precisión, encarnando nuestro compromiso con la innovación y la fiabilidad para obtener resultados excepcionales. 

Tipos y aplicaciones

En nuestra gama hay abrazaderas y pinzas que incluyen: 

  • Componentes de expansión y ampliación
  • Placas de sujeción y bases
  • Sistemas de sujeción especializados
  • Soluciones de fijación y agarre
  • Sujeción de raíles y ejes 

Abrazaderas Dyna-Force

Estas abrazaderas Dyna-Force están diseñadas para asegurar, sujetar y mantener objetos en su lugar. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son sencillas de usar y precisas. La alta fuerza de sujeción mejora la productividad y la precisión en procesos industriales.

Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas. La abrazadera se mueve en un ángulo para proporcionar una fuerza de sujeción descendente firme, aproximadamente el 25 % de la fuerza de sujeción. Para lograr una alineación exacta, la superficie de apoyo de la abrazadera es de alambre cortado.

La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso. Pueden utilizarse en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.

  • Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas.
  • La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso.
  • Se utilizan en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12010

Abrazaderas ID Xpansion - Mecanizables

Estas abrazaderas ID Xpansion están diseñadas para sujetar piezas en un diámetro interior para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales. El diámetro puede variar de 4,1 mm a un máximo de 250 mm. Este producto también puede utilizarse como un mandril expandible en un torno.

Su perfil bajo es perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos. Pueden incluir más piezas por núcleo de piezas de trabajo o plato de fijación y son sencillas de fabricar a medida en un torno o fresadora.

Se utiliza una llave hexagonal, cilindros de introducción hidráulicos o un bloque de velocidad para instalarlas y apretarlas. Cuentan con un cuerpo de acero suave y se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.

  • Diseñadas para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales.
  • Tienen un perfil bajo perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos.
  • Se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.
Material: Acero suave Código De La Serie: SR12051

Abrazaderas Pitbull

Estas abrazaderas Pitbull se utilizan para mantener piezas de trabajo en su lugar de manera segura. Utilizan una tecnología de sujeción que une la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza.

Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva. Es menos probable que el borde de acero romo de la herramienta deje marcas en piezas de trabajo, mientras que la versión con el borde de cuchilla corta el material para lograr un mecanizado más agresivo.

Permiten un agarre rápido y sencillo sin herramientas adicionales ni fuerza excesiva. Soportan temperaturas de entre -30 ºC a +80 ºC. Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.

  • Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +80 C.
  • Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.
Material: Acero, Latón Código De La Serie: SR12031, SR12032

Abrazaderas Talongrip

Estas abrazaderas Talongrip están diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Son un sencillo dispositivo con pernos que le permiten realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.

Tienen una fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte. La forma de garra crea una pequeña acción descendente para mantener los componentes en su lugar.

Son ideales para pequeñas cantidades de lotes, aplicaciones complejas o fabricación de prototipos donde crear una fijación no sería práctico, como en construcción, fabricación, mantenimiento y reparación.

  • Diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce.
  • Fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte.
  • Son ideales para aplicaciones de construcción, mantenimiento y reparación.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12034

Abrazaderas Uniforce

Estas abrazaderas Uniforce pueden sujetar dos piezas con una acción de sujeción equivalente con una abrazadera simple. Son excepcionalmente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden soportar grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.

Son muy efectivas para agarrar muchas piezas de trabajo. Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras. Pueden utilizarse para agarrar barras circulares siempre que la línea central de la tenaza esté por encima de la línea central de la pieza de trabajo. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Soportan grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.
  • Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12130

Abrazaderas Uniforce - Longitud larga

Estas abrazaderas Uniforce pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple, lo cual es útil en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas. Son sumamente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.

Son especialmente efectivas agarrando grandes cantidades de piezas de trabajo. El agarre preciso y regulado proporcionado por el suave movimiento deslizante y el robusto mecanismo de bloqueo garantizan una excelente estabilidad y precisión. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Útiles en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas.
  • Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Acero, Aluminio Código De La Serie: SR12131

Abrazaderas Uniforce - Mecanizables

Estas abrazaderas Uniforce mecanizables pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple. Las tenazas de la abrazadera incluyen material extra que puede mecanizarse para encajar con la forma de su pieza de trabajo. Son sumamente fuertes, duraderas y adaptables. Pueden soportar pesos enormes y presiones extremas manteniendo la funcionalidad.

Son muy útiles para agarrar grandes cantidades de piezas de trabajo. La acción de deslizamiento suave y el robusto mecanismo de bloqueo permiten un agarre preciso y controlado, asegurando una estabilidad y precisión excepcionales. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple.
  • Pueden soportar pesos enormes y presiones extremas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12140

Abrazaderas de cuña compactas

Estas abrazaderas de cuña compactas pueden soportar cargas enormes y fuertes presiones sin que afecten al rendimiento. Debido a su tamaño compacto, estas abrazaderas son adecuadas para trabajar en lugares limitados o con piezas de trabajo más pequeñas.

El diseño de cuña proporciona un agarre fuerte y fiable garantizando que sus piezas de trabajo permanezcan en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje. También dan lugar a un agarre y sujeción fuertes de dos piezas de trabajo con la misma fuerza de agarre.

Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral. Se instalan con una llave hexagonal. Se utilizan en varias aplicaciones, como mecanizado de precisión, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.

  • Proporcionan un agarre fuerte garantizando que la pieza de trabajo permanezca en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje.
  • Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral.
  • Se utilizan en mecanizado, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SR12454

Abrazaderas de eje manuales

Estas abrazaderas de eje manuales están diseñadas para usarse junto con guías lineales y actuar como un mecanismo para sujetar un componente en movimiento.

Cuando la palanca de agarre está presionada, las caras de contacto entran en contacto con la barra del eje sujetándola en su sitio. Tienen una estructura robusta que garantiza resistencia y longevidad. Esto les permite resistir fuerzas externas.

Son sencillas y fiables y se operan manualmente. Los perfiles de contacto presionan simultáneamente las superficies de los rieles al presionar la palanca de bloqueo ajustable. Los perfiles de contacto flotantes garantizan que la fuerza se distribuya simétricamente sobre la guía lineal. Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y procesos de fabricación.

  • Diseñadas para usarse junto con guías lineales y actuar como un mecanismo para sujetar un componente en movimiento.
  • Tienen una estructura robusta que garantiza resistencia y longevidad.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y procesos de fabricación.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1784

Abrazaderas de fijación excéntricas

Las abrazaderas de fijación excéntricas usan un eje excéntrico para permitir un control de tensión preciso y un agarre variable al tiempo que mantienen una alineación y colocación exactas. El diseño excéntrico distribuye la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.

Ofrecen un agarre rápido y potente y se diseñan para ofrecer durabilidad y longevidad. Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.

  • Usan un eje excéntrico para permitir un control de la tensión preciso y un agarre variable.
  • Distribuyen la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.
  • Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR12113, SR12112

Abrazaderas de fijación mecanizables

Estas abrazaderas de fijación mecanizables se utilizan para procesar y sujetar piezas de trabajo que están planas, irregulares o redondeadas durante las operaciones de mecanizado, lo que garantiza precisión y reproducibilidad. Tienen una capacidad de agarre fuerte y consistente.

Vienen con pernos de levas y un tornillo de mecanizado para mantener la abrazadera en su sitio, mientras que la cara de la abrazadera está mecanizada para adaptarse a la forma del componente. Esto garantiza precisión, además de estabilidad durante los procesos de mecanizado.

Fáciles de incorporar en entornos de mecanizado y se sujetan de manera rápida y segura. Se utilizan en mecanizado de precisión, piezas de trabajo complejas y aplicaciones de producción únicas o de bajo volumen. Nunca dé por supuesto que la abrazadera está ajustada; verifique siempre la abrazadera ajustada antes de proceder con el mecanizado.

  • Se utilizan para sujetar piezas de trabajo que están planas, irregulares o redondeadas durante las operaciones de mecanizado.
  • Vienen con pernos de levas y un tornillo de mecanizado.
  • Se utilizan en mecanizado de precisión, piezas de trabajo complejas y aplicaciones de producción únicas o de bajo volumen.
Material: Acero suave Código De La Serie: SR12020

Abrazaderas de leva

Las abrazaderas de leva son abrazaderas sencillas y robustas que sujetan y agarran firmemente las piezas de trabajo. Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre. La simple rotación de la leva ajusta la fuerza de agarre para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Son versátiles y ajustables, puesto que se adaptan a una amplia variedad de medidas y formas, y ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre para ofrecer un agarre seguro sin dañar la aplicación.

Son fáciles de instalar con una llave de tuerca. Inserte el collarín con reborde y atorníllelo al cuerpo de la leva. Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar la leva. Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.

  • Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre.
  • Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.
Material: Acero Código De La Serie: SR12109

Abrazaderas de leva en espiral

Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Abrazaderas de leva en espiral - Mango de accionamiento

Las abrazaderas de leva en espiral con mango de accionamiento se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo. La fuerza de agarre se ajusta girando el mango para adaptarse a las necesidades precisas de la aplicación. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Abrazaderas de riel

Estas abrazaderas de riel se utilizan junto con carros de rieles. Diseñadas para soportar condiciones exigentes como cargas pesadas o vibraciones, ofrecen un agarre seguro y fuerte sobre los rieles y mantienen una fuerza y longevidad extraordinarias.

Al ajustar la palanca de agarre, las secciones de contacto se presionan contra el riel fijando el carro en su lugar. Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción, menor resistencia al impulso y menos consumo de energía.

Diseñadas con mecanismos especializados, permiten una instalación y ajuste fáciles, garantizando una conexión firme y robusta. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.

  • Se utilizan junto con carros de rieles.
  • Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción y menor resistencia al impulso.
  • Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1018CL, SRL1016CL

Abrazaderas excentricas hacia abajo

Las abrazaderas excéntricas hacia abajo con una construcción pequeña, robusta y estable son perfectas para proporcionar fuerzas de agarre descendentes y laterales en situaciones con espacio limitado.

Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada para ofrecer agarre por encima o por debajo de la superficie del componente. No se ven afectadas por la entrada de virutas y tienen una gran fuerza de tensión y fuerza de agarre lateral.

Presentan un perfil bajo, una huella pequeña y son sencillas de usar. Ideales para funciones de sujeción de varios componentes en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.

  • Perfectas para ejercer fuerzas de agarre descendentes y laterales en espacios limitados.
  • Ideales para funciones de sujeción en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.
  • Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12111

Abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo

Las abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto. Estas abrazaderas tienen protuberancias que permiten agarrar la pieza de trabajo con poco contacto, lo que resulta en un agarre preciso y seguro de piezas de trabajo con superficies irregulares.

Son especialmente útiles para sujetar de manera segura materiales delicados o frágiles sin causar daños ni distorsión. La pieza de trabajo debe estar a la derecha de la abrazadera. Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.

  • Ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto.
  • Útiles para sujetar de manera segura materiales frágiles sin causar daños.
  • Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12120

Abrazaderas hexagonales variables

Estas abrazaderas hexagonales variables están fabricadas para sujetar y agarrar piezas de trabajo con firmeza con un espacio vertical limitado. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de bajo perfil, por lo que son adecuadas para aplicaciones con espacio limitado.

El diseño hexagonal de la superficie de agarre proporciona varias áreas de agarre, asegurando una sujeción firme sobre la pieza de trabajo. También pueden ayudar a reducir el coste de agarre sobre fijaciones.

Se instalan usando una llave Allen y están disponibles con caras suaves y acanaladas. Se utiliza un tornillo excéntrico (suministrado) para operar el dispositivo. Su pequeño tamaño hace que sean ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.

  • Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de perfil bajo.
  • Pueden reducir el coste de agarre sobre fijaciones.
  • Ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12040

Abrazaderas manuales para rieles miniatura

Estas abrazaderas de riel manuales se utilizan junto con carros de rieles. Cuando el pomo de agarre se gira, las superficies de contacto de la abrazadera presionan el riel, sujetándolo en su sitio. Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.

Estas abrazaderas están equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre. Esto mantiene los pequeños rieles en su sitio sin causar daños ni deformaciones. Los rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura.

Pueden soportar cargas pesadas, son resistentes a la corrosión y al uso y desgaste. Se utilizan en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.

  • Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.
  • Equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre.
  • Se utilizan en dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012C, SRL1010

Abrazaderas modulares Pitbull

Las abrazaderas modulares Pitbull tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente. Se diseñan para usarse en expositores o cubos.

La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación. Mientras que la versión pequeña es apropiada para agarrar piezas de trabajo en secuencias, la superficie posterior de la abrazadera se utiliza para encontrar la siguiente pieza de trabajo.

La parte posterior de la abrazadera es cuadrada hasta la parte inferior para lograr una colocación adecuada de las piezas. Resultan fuertes y fáciles de usar tras instalarse en la aplicación. Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.

  • Tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente.
  • La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación.
  • Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12033

Agarres acanalado Talongrip

Las empuñaduras dentadas Talongrip están diseñadas para ofrecer un agarre y estabilidad superiores. Estas abrazaderas tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.

El mayor agarre hace que sean adecuadas para un uso prolongado. Para aplicaciones en las que no se requiere un punto de agarre preciso o se necesita una penetración completa. Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.

  • Tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.
  • Adecuadas para un uso prolongado.
  • Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.
Material: Acero Código De La Serie: SR12030

Juegos de mordazas

Estos juegos de mordazas para abrazaderas Talongrip son un sencillo sistema de pernos que le permite realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm. Mejorarán el funcionamiento de mordazas convencionales. Están diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza, ofreciendo así una superficie de agarre personalizada para ciertos fines.

Ideales para cantidades de lotes muy pequeños, aplicaciones difíciles o trabajo en prototipos donde crear una fijación sería costoso. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia, compuestos y sujeción de piezas de precisión y vienen con un tope para las tenazas.

  • Permiten operaciones de mecanizado agresivas al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.
  • Diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza.
  • Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia o compuestos.
Material: Acero Código De La Serie: SR12037, SR12035

Pasadores XYZ Xpansion - Ajuste a presión

Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.

La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.

Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.

  • La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje.
  • El ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
  • Se utilizan en fabricación de equipo electrónicos, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR12058

Pasadores XYZ Xpansion - Roscados

Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como fijaciones expansibles roscadas, tienen un diseño único que permite una colocación precisa y repetibilidad al tiempo que ofrece presiones de fijación altas para sujetar los elementos con un diámetro interior.

La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para mejorar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el diseño roscado permite que se inserten fácilmente en orificios pretaladrados. Permiten gestionar la extensión de los pasadores, por lo que son una solución segura.

Se introducen en un orificio taladrado y escariado para lograr un posicionamiento de precisión o se colocan en un casquillo de perforación para obtener una mayor fuerza de fijación y resistencia al desgaste. Una vez instalados, se expanden para crear un ajuste estanco y seguro. Ofrecen una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.

  • Permiten una colocación precisa y repetibilidad al tiempo que ofrece presiones de fijación altas
  • La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para mejorar el contacto en línea en el orificio de montaje.
  • Se utilizan en fabricación de equipos electrónicos, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12059

Pernos de expansión Loc-Down

Estos pernos de expansión Loc-Down, también llamados simplemente pernos de expansión, están diseñados para ofrecer una sujeción de componentes rápida y segura. Cuentan con un mecanismo expandible que permite que se inserte fácilmente en orificios pretaladrados para una sujeción rápida y sencilla, lo que minimiza el tiempo de configuración y mejora la productividad.

Una vez instalados, los pernos pueden expandirse, ejerciendo presión en los componentes de alrededor y fijándolos de manera segura en su lugar. Se utilizan con pasadores de ubicación y casquillos de perforación para una colocación rápida y precisa.

Eliminan la necesidad de usar pernos estándar al tiempo que eliminan la interferencia de herramientas de las técnicas de sujeción tradicionales. Son adecuados para el mecanizado a alta velocidad de componentes y se utilizan en fabricación, construcción, carpintería y metalurgia.

  • Cuentan con un mecanismo expandible que permite que se inserte en orificios pretaladrados para una sujeción rápida.
  • Se utilizan con pasadores de ubicación y casquillos de perforación para una colocación rápida y precisa.
  • Se utilizan en fabricación, construcción, carpintería y metalurgia.
Material: Acero inoxidable, Aleación de acero Código De La Serie: SR12098

  • de 2