En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(13 conjuntos de productos)
Nuestra gama de fijaciones para muebles incluye diferentes opciones que se adaptan a numerosas aplicaciones y usos. Disponemos de tuercas cilíndricas de espiga transversal, tuercs de acero en forma de T o tuercas de inserción cónicas. En cuanto a los conectores de juntas, nuestras tuercas y tornillos para conectores de juntas se complementan a la perfección cuando se trata de acabados superficiales.
Habituales en soluciones como muebles de paquete plano y muebles de automontaje, todas nuestras fijaciones para muebles están fabricadas en metal y disponibles en varias opciones en función de sus necesidades.
Visite nuestro Centro de conocimiento Para más información y guías:
Cómo evitar que se aflojen los pernos
Cómo evitar el agarrotamiento de los pernos de acero inoxidable
Una amplia gama de fijaciones para conectores de mobiliario que incluyen fijaciones KD, fijaciones de pernos y fijaciones para conectores. Estas fijaciones se introducen fácilmente en la madera y en aplicaciones con base de madera para ofrecer un montaje seguro.
Las fijaciones KD incluyen: conectores KD, bisagras rígidas, tacos y bloques de encimera.
Los conectores KD incluyen una carcasa exterior de ABS blanco y una sección de base de acero. Se suministran con un tornillo de fijación. Las bisagras rígidas se fijan con tornillos n.º 6 (se venden por separado) y están fabricadas en polietileno (PE). Están disponibles en opciones de diferentes colores como blanco, beige, marrón y haya. Los tacos se utilizan universalmente para el ensamblaje de artículos de madera, principalmente en las aplicaciones de mobiliario de automontaje. Están disponibles en varias opciones: pequeños y macizos, pequeños y sin núcleo o grandes y sin núcleo. Están fabricados en PE blanco o teca. Los bloques de encimera están hechos de polipropileno (PP) blanco o gris. Están equipados con un tapón con espida para orificios de 8 mm de diámetro.
Las fijaciones con pernos están fabricadas en acero torneado o aleación de zinc, acabado con revestimiento de zinc. Están disponibles con roscas M6 Euro o métricas e incluyen una cabeza Pozi. Hay dos tipos disponibles.
Las fijaciones para conectores están fabricadas en aleación de zinc chapada en níquel y hay dos tipos disponibles.
Las opciones de cada componente se venden por separado.
Las contratuercas de leva suelen utilizarse en industrias de fabricación de mobiliario y armarios. Se utilizan para crear una unión segura en el montaje y unión de mobiliario. Cuentan con un impulsor en forma de cruz.
La contratuerca de leva se inserta en un orificio pretaladrado en uno de los paneles del mobiliario, por ejemplo, en una placa de madera. A continuación, se encaja con un martillo. Es autoblocante para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático.
Una gama de tuercas de inserción tipo D con un diseño cónico que incluye una brida y un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M6 o M8 (llave Allen).
Estas tuercas ofrecen un roscado fuerte y permanente en madera o productos y aplicaciones a base de madera. Se atornillan fácilmente en paneles y la rosca externa garantiza su bloqueo. El reborde impide que la tuerca penetre demasiado en el panel.
Los tornillos Confirmat se utilizan para un fácil montaje y desmontaje de paneles. Ideal para aplicaciones que incluyen mobiliario de madera y conjuntos de paquete plano. Incluyen un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M3 o M4.
El tornillo tiene una rosca penetrante que asegura que se logre una unión precisa y fuerte. La gama incluye opciones con tamaño de rosca M5 y M7.
Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.
Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.
La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.
Las tuercas en forma de T son ideales para su uso con patas ajustables, patas inclinables, ruedas y pernos de bloqueo y otras aplicaciones para montaje en mobiliario. Es una tuerca autoblocante para evitar la rotación durante el montaje, ya sea manual o automatizado.
Estas tuercas son fáciles de montar, basta con insertarlas en un orificio taladrado y golpearlas con un martillo.
Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.
Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.
Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).
Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.
Las tuercas conectoras de juntas son un conector de juntas que ofrece una protección máxima frente a la oxidación. La tuerca tiene una cabeza hexagonal adecuada para una llave Allen M5, por lo que su instalación es rápida y sencilla.
Suelen utilizarse junto con los pernos conectores de juntas para conectar y unir piezas de componentes. Son adecuadas para montajes de madera, incluidos muebles kit y entramados de madera.
Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.
This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.
A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.
Los soportes para estanterías de cilindro sólido se colocan con facilidad y actúan como soportes para ofrecer sujeción a ambos extremos de la estantería. Estos soportes son adecuados para sujetar estanterías de cristal de forma segura.
Los soportes para estanterías con juntas tóricas en el cilindro se colocan con facilidad y actúan como soportes para ofrecer sujeción a ambos extremos de la estantería. Estos soportes son adecuados para estanterías de cristal y la junta tórica ofrece amortiguación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar