En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Nuestros capuchones de extraccion rápida son capuchoes de ajuste a presión y están disponibles en una variedad de colores y tamaños diferentes en función de la aplicación. Esta gama se centra en los materiales y la facilidad de extracción, al tiempo que protege eficazmente los componentes. Nuestra gama incluye capuchones hexagonales, capuchones con lengüeta o capuchón con lengüeta troquelada.
Las tapas de los conectores Quick Fit están diseñadas para proteger los conectores rápidos masculinos que cumplen con las normas SAE. Se utiliza en aplicaciones hidráulicas para proteger los componentes del polvo, la humedad, los daños por golpes y los residuos de fugas de líquido, que podrían afectar al sistema hidráulico durante la fabricación, las pruebas, el almacenamiento y el transporte. Cuenta con una lengüeta central larga que permite una fácil extracción con un agarre fuerte, lo que lo hace especialmente importante para aplicaciones de fluidos.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCFPCR
capuchón con lengüeta troquelada ofrece una solución de montaje y liberación rápida gracias a su diseño de pestaña desprendible. Protege eficazmente las piezas contra daños, suciedad, humedad y otras formas de contaminación. Adecuado para diversas aplicaciones, incluidos tubos y tuberías hidráulicas, fijaciones hidráulicas y protección general de extremos de tubos. Son una excelente opción para la industria de vehículos especializados y otros sectores de fabricación.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTLSPCR
Los tapones hexagonales están destinados a cubrir los racores, pernos y tuercas de forma hexagonal. Disponible en todos los tamaños de acoplamientos hidráulicos convencionales. Gracias a su adaptabilidad, estos tapones también pueden utilizarse para proteger componentes esféricos.
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar