Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pasadores de liberación rápida

 (2 conjuntos de productos)


Pasadores de bloqueo de bola - Acción simple - Mango en L

Los pasadores de bloqueo de bolas, de simple efecto y con mango en L, están diseñados para la fijación y el bloqueo rápidos de conexiones que se repiten con frecuencia. Cuentan con un mecanismo de resorte que permite una fácil inserción y extracción, al tiempo que garantiza un agarre seguro al activarse.

El diseño de acción simple implica que al empujar el actuador se liberan las bolas de bloqueo. Esto permite una desconexión perfecta sin necesidad de equipo adicional, mientras que al soltarlo se produce el efecto inverso y se bloquea. El mango en L proporciona un agarre ergonómico, mejorando la usabilidad y el control. Esto hace que estos pines sean ideales para aplicaciones de alta frecuencia.

Construido en acero inoxidable, se beneficia de alta resistencia, resistencia a la corrosión y confiabilidad a largo plazo.

  • Puede soportar temperaturas que van desde -30 C hasta +150 C.
  • Ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren montaje y desmontaje rápido, como configuraciones de accesorios, ajustes de máquinas, equipos de gimnasio, sistemas de montaje de sonido y estructuras modulares.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR33220

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566