En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Un protector de brida de cara elevada es una herramienta diseñada para proteger la superficie de la cara elevada de una brida de daños, contaminación y óxido durante el almacenamiento, el tránsito y la instalación. Las bridas son piezas fundamentales de los sistemas de tuberías, ya que sirven como conectores para tuberías, válvulas, bombas y otra maquinaria para crear una red sellada. La cara elevada es una superficie particular de la brida destinada a mejorar la eficacia del sellado garantizando un mejor contacto con la junta.
Tapones protectores de bridas de cara elevada - Estos tapones se fabrican específicamente para proteger las bridas de cara elevada. Ofrecen protección para bridas utilizadas en aplicaciones de petróleo, gas y agua. Además, protegen la cara mecanizada elevada y el interior de las tuberías de la suciedad y la humedad durante los procesos de granallado y arenado.
Protectores adhesivos para bridas de cara elevada - Estos protectores vienen con un soporte adhesivo y presentan un diseño sencillo de despegar y pegar. El adhesivo especializado se fija firmemente y no deja residuos en condiciones normales. Estos protectores son ideales para proteger las bridas de cara elevada de forma eficaz y cómoda.
Los tapones protectores de bridas de cara elevada se utilizan para proteger las bridas de valor de petróleo, gas y agua. Protegen las superficies expuestas del equipo y las tuberías de la suciedad y la humedad, durante las operaciones de chorreado. Cumple los requisitos de ANSI y ASME B16.5.
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar