Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras HVAC

 (1 conjunto de productos)

Nuestra gama de bisagras HVAC, también conocidas como bisagras de giro libre, se ofrecen en una variedad de materiales y tamaños. Estas bisagras son la solución ideal para maquinaria y paneles eléctricos, diseñadas para satisfacer las demandas específicas de la industria HVAC. Elija entre diferentes espesores de hoja y distancias de desplazamiento, según sus necesidades.


Bisagras de hoja para sistemas HVAC

Las bisagras de hoja de Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) son bisagras de gran resistencia y de giro libre, diseñadas específicamente para puertas grandes y de ajuste perfecto. Ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional y durabilidad a largo plazo, incluso en entornos de alta humedad y temperaturas extremas.

Su diseño simple pero efectivo garantiza un funcionamiento sin problemas, mientras minimiza el desgaste de los componentes conectados.

Se utiliza en paneles de acceso, carcasas de conductos y puertas de equipos, lo que permite una apertura y cierre fáciles mientras se mantiene la integridad estructural.

  • Puede abrir 180 grados.
  • Diseñado para su uso al aire libre o en condiciones de alta humedad.
Material: , PA, Aleación de zinc, Aleación de zinc fundido Color: , Plata cromada, Negro Código De La Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502