Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Remaches de Plástico, Clips y Grapas de fijación

 (29 conjuntos de productos)

¿Qué son los remaches de plástico y para qué se utilizan?¿

Los remaches de plástico suelen ser fijaciones con cabeza cilíndricas que pueden introducirse o encajarse en su lugar cuando se fijan componentes juntos como soluciones de fijación permanentes y los utilizamos en una gran variedad de aplicaciones.

Tipos de remaches de plástico

Nuestra gran gama de remaches incluye diferentes tipos y estilos, dependiendo de su aplicación. Una opción popular entre nuestros clientes es lo que se conoce ampliamente como remache de ajuste a presión o simplemente remache a presión. En nuestra gama también se incluyen los remaches a presión de plastico, remaches de unión hembra y macho y remaches ciegos para satisfacer los requisitos de su proyecto. Nuestros remaches  aseguran una instalación rápida y fácil, y pueden aplicarse a varios materiales como la madera, el metal y la goma.

Decida qué material es el más adecuado para su aplicación con nuestra Guía de materiales de remaches.


Clips Canoe

Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.

Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.

Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

Clips de orificio de llave de nylon

Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.

Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1970

Remaches de tornillo de plástico

Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.

Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.

  • Instalación fácil y rápida
  • Alta resistencia y versatilidad
  • Colores: blanco, negro y natural
  • Estilos de cabeza: redondeada, alomada y gota de sebo
  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado


Código De La Serie: SR1962

Remaches POP

Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.

Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.

Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.

Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colores: beige, negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.

Remaches a presión - Estriados

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Remaches a presión - Cabezal avellanado

El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.

El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco
  • Instalación sin necesidad de herramientas
  • Se puede extraer después de su instalación

Remaches a presión - Avellanados

Los remaches avellanados se utilizan en orificios avellanados y otras aplicaciones que requieren un acabado plano. Su diseño les permite quedar a ras de una superficie, por lo que la cabeza del remache no sobresaldrá una vez instalado. Son ideales para aplicaciones con riel deslizante.

Estos remaches también cuentan con un diseño resistente a la manipulación y pueden cumplir la especificación para orificios avellanados DIN ISO 7721.

  • Material: nylon 6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1811

Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final

El remache con grapa estriada presenta un diseño de doble final, lo que permite la fijación ciega de dos paneles desde el centro para que no quede visible la cabeza de ninguna fijación.

El diseño simple permite encajar a presión el remache y ofrece un acabado limpio para su aplicación. Ideal para unir y fijar materiales laminados blandos como cartón, goma y paneles secundarios.

Es más duradero que el uso de adhesivo, ofrece cargas de extracción altas y se instala a mano de manera rápida y fácil.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1913

Remaches a presión - Remache

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Remaches a presión - Patas plegables

Los remaches a presión con patas plegables tienen un diseño de pata plegable que ofrece un agarre seguro para una variedad de aplicaciones y materiales.

Al introducir el pasador a presión en el cuerpo del remache, las patas se expanden hacia fuera, lo que les permite lograr un agarre firme sobre el material del montaje. Las patas del remache se expanden hasta alcanzar una distancia de 18,6 mm.

La expansión permite que el remache cubra una mayor superficie pero, como consecuencia, tiene una fuerza de tensión menor, por lo que son más adecuados para aplicaciones más finas, como cajas de cartón y otros materiales porosos. Una vez instalado, el remache no puede extraerse desde fuera de la caja.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: negro y natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Remaches a presión - Disipador de calor

Los remaches disipadores de calor se montan con muelles. Se utilizan para sujetar un disipador de calor a un chip de procesador en un PCB. El muelle metálico ofrece presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca.

Incluimos dos opciones en nuestra gama. Una opción tiene el muelle de acero cromado y la otra, un muelle de acero inoxidable. La opción de acero inoxidable también puede instalarse con un destornillador de cruz.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2

Remaches a presión - Grapas de ensamblado

Los remaches a presión con grapa para ensamblado crean una solución de bloqueo firme que une dos objetos. Son ideales para aplicaciones en las que no se pueden utilizar fijaciones metálicas, como las aplicaciones eléctricas y de PCB.

Las alas de tensión ayudan a bloquear el remache de forma segura y a cubrir una superficie más amplia. El remache solo se puede extraer desde la parte inferior de la placa.

Nuestra gama incluye dos tipos. El tipo 1 se cierra en un orificio de 4 mm de diámetro y el tipo 2 se cierra en un orificio de 4,8 mm de diámetro.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR2321

Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio redondo/cuadrado

Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.

El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V0 y UL94 V2


Código De La Serie: SR2306

Remaches a presión - Grapas a presión

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Remaches a presión - Cabeza de pomo extraíble

Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.

Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR1994

Remaches a presión - De cierre

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).

También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.

También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).

  • Ideal para la fijación de paneles y aplicaciones de armarios de servidores
  • Colores: negro, blanco, transparente, tostado y natural
  • Sin necesidad de herramientas


Código De La Serie: SR2316

Remaches a presión - Remache a presión con cabeza flecha

Un remache a presión con cabeza flecha crea una unión rápida y efectiva que es rápida y fácil de montar y resulta especialmente útil para aplicaciones que no permiten el uso de tornillos y tuercas.

Estos remaches son una opción ideal para fijar conectores a placas de circuitos impresos (PCB) antes de soldar. Además, también pueden usarse como una fijación de paneles estándar ajustable a presión. Son fáciles de usar. Solo hay que insertarlos en el orificio del panel y empujar. Ofrecen un acabado limpio y ordenado.

Esta gama incluye remaches de bloqueo a presión con un diseño de punta de flecha para una sujeción más segura y ofrecen una amplia gama de fijación.

Los remaches a presión con cabeza flecha encajan y bloquean con facilidad en agujeros preperforados y tienen una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión.

  • Material: nylon 6/6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Color: Natural

Remaches a presión - Remaches de propagación

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Remaches a presión - Remache resistente

Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.

Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.

El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.

  • Material: nylon 6/6
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB y UL94 V2
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1912

Remache de cuarto de vuelta

Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.

Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.

Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.

  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado
  • Adecuados para una gran variedad de grosores de panel y tamaños de orificio de montaje.
  • Montaje rápido y de liberación rápida
  • Se bloquea y desbloquea con una sencilla rotación de un cuarto de vuelta.
  • Materiales: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon y PA
  • Opciones disponibles con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Colores: negro, natural y blanco


Código De La Serie: SR2309

Remaches de caracol

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Pistolas remachadoras

Esta pistola remachadora es una herramienta combinada adecuada para usar con remaches pop. Ideal para aplicaciones con una mano, su uso con una sola mano le permite disminuir la presión requerida para remachar hasta en un 40 %. Esto se logra porque la fuerza operativa aumenta cuando la mano del usuario se cierra alrededor de la palanca. Se saca provecho de toda esta fuerza mediante la palanca especial con un diseño ergonómico. Esto hace que la instalación de los remaches ciegos no solo sea fácil y rápida, sino también cómoda.

La pistola remachadora tiene un diseño robusto que ofrece un remachado seguro. También incluye un recipiente de recogida para remaches usados. El mecanismo de las mordazas sujeta el recogedor de remaches con firmeza tras romperlos, que a continuación puede liberarse una vez más pulsando la palanca hacia delante. El recorrido largo es útil para remaches muy ciegos.

  • Longitud de golpe: 16,2 mm
  • Operación manual con una sola mano
  • Fabricada en plástico negro y azul
  • Adecuado para su uso con nuestra gama de remaches ciegos de plástico

Esta pistola remachadora también incluye un rango de trabajo que es adecuado para su uso con remaches ciegos de aluminio de hasta 5 mm de diámetro y remaches ciegos de acero inoxidable o de acero de hasta 4 mm de diámetro, que pueden comprarse en cualquier otro lugar.

Herramienta manual para remaches

Fije remaches de forma rápida y sencilla con nuestra gama de herramientas manuales para remaches, ideales para instalar remaches.

En nuestra gama se incluye una herramienta manual fabricada en metal con revestimiento plástico negro. Esta herramienta útil y fácil de usar garantiza una fijación segura de los remaches de montaje a presión. ‌Instalación: solo hay que colocar la herramienta remachadora sobre el vástago del remache y presionar.

También hay disponibles herramientas para instalación de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) en verde. Esta herramienta es adecuada para remaches de guía y permite un montaje más rápido y más precisión en la colocación de los remaches. El ABS se beneficia de una buena resistencia al calor, los impactos, los productos químicos y la abrasión. Además, cuenta con una excelente estabilidad, fuerza de tensión, dureza de la superficie, rigidez y propiedades eléctricas, e incluso soporta bien las bajas temperaturas. La gran cabeza con un émbolo y el asa de fácil agarre ayudan a reducir la fatiga del operario. Instalación: cargue un remache en la herramienta e insértelo en el orificio de aplicación. La presión en el émbolo libera el pasador y expande el remache en el montaje.

  • Ligera y resistente
  • Los remaches no necesitan predirigirse
  • Ideal para usar conremaches a presiónyremaches para ventilador

Remaches de cierre a presión

Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.

Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.

Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.

Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.

  • PasacableyÉmbolose venden por separado.
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR2318

Anillas a presión - Nylon

Nuestra gama de anillas a presión está fabricada en nylon y está disponible en dos tipos diferentes: anillas a presión y arandelas con anilla a presión. Se utilizan con frecuencia en combinación con remaches de trinquete cuando el orificio compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Cuando las anillas a presión se utilizan con remaches de trinquete, la gama de fijación aumenta, lo que permite utilizar toda la longitud de fijación del remache. Esta combinación es ideal para unir aplicaciones muy finas.

La arandela con anilla a presión se puede utilizar tanto con una anilla a presión como con un remache de trinquete. Esto genera una mayor superficie de apoyo para materiales más blandos y orificios de mayor tamaño. Dicha combinación es apta para aplicaciones giratorias.

  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Disponible en varios colores: natural, negro, amarillo, azul, gris y rojo.

  • de 2