Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1107 € - 0,2447 € | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0755 € - 0,1669 € | 37401 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,2436 € - 0,5385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,4493 € - 0,9933 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,1318 € - 0,2914 € | 33400 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
10019801 | 0,0923 € - 0,204 € | 3565 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
0,1434 € - 0,3171 € | 736 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1224 € - 0,2707 € | 9109 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0866 € - 0,1914 € | 7301 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0984 € - 0,2174 € | 172000 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0996 € - 0,2201 € | 8946 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,4885 € - 1,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1242 € - 0,2746 € | 7405 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4159 € | 22550 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
10020135 | 0,2612 € - 0,5774 € | 3077 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
0,9594 € - 2,1212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,3749 € - 0,8288 € | 476 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,3749 € - 0,8288 € | 439 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
1,0435 € - 2,3069 € | 1615 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4158 € | 13147 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar