Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1678 € - 0,371 € | 5495 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1242 € - 0,2746 € | 7405 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,2327 € - 0,5146 € | 6250 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,4885 € - 1,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4159 € | 22550 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0996 € - 0,2201 € | 8946 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1732 € - 0,3829 € | 11225 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,2166 € - 0,4787 € | 10191 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,4493 € - 0,9933 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,1318 € - 0,2914 € | 33400 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,2436 € - 0,5385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1107 € - 0,2447 € | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,7093 € - 1,5676 € | 2154 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,0866 € - 0,1914 € | 7301 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0984 € - 0,2174 € | 172000 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0679 € - 0,1501 € | 9670 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
10019818 | 0,0733 € - 0,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
0,0863 € - 0,1908 € | 372 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | 736 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,3914 € - 0,8652 € | 23734 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar