Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5574 € - 1,2322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5017 € - 1,1091 € | 6250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1923 € | 11 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1122 € - 0,2482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | 4100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 1,0717 € - 2,3691 € | 148 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2001 € - 0,4424 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 5076 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0775 € - 0,1714 € | 3750 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4615 € - 1,0201 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1353 € - 0,2992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9592 € - 2,1201 € | 4056 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1023 € - 0,2261 € | 17500 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | 11700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 400 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,0963 € - 0,2129 € | 5000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1252 € - 0,2768 € | 7750 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5378 € - 1,189 € | 2380 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,385 € - 0,8511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar