Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,2779 € - 0,6145 € 2000 En stock
14.3 mm
Rojo
PVC
2
0,36 € - 0,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Rojo
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Negro
PVC
2
10020760 0,1765 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.4 mm
Rojo
PVC
2
0,9853 € - 2,1785 € 80 En stock
50.8 mm
Negro
PVC
2
0,1932 € - 0,4271 € 4350 En stock
17.4 mm
Negro
PVC
0,1045 € - 0,231 € 74250 En stock
9.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1709 € - 0,3779 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Rojo
PVC
2
0,087 € - 0,1611 € 4000 En stock
11.1 mm
Rojo
PVC
2
0,3057 € - 0,6759 € 250 En stock
18.8 mm
Rojo
PVC
2
0,1932 € - 0,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
Negro
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € 634 En stock
24.6 mm
Negro
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Negro
PVC
2
0,1273 € - 0,2814 € 500 En stock
7.5 mm
Rojo
PVC
2
0,1849 € - 0,4087 € 1350 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1082 € - 0,2393 € 2000 En stock
11.9 mm
Rojo
PVC
2
0,3823 € - 0,8449 € 2300 En stock
18.8 mm
Rojo
PVC
2
0,2418 € - 0,5346 € 1250 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
0,2099 € - 0,4639 € 750 En stock
11.1 mm
Negro
PVC
2
0,1487 € - 0,3287 € 5000 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020784

Rango de precios
0,6145 € - 0,2779 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020821

Rango de precios
0,7958 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020241

Rango de precios
1,0448 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020760

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 50.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10020302

Rango de precios
2,1785 € - 0,9853 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10020074

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
4350 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020685

Rango de precios
0,231 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
74250 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020852

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020739

Rango de precios
0,1611 € - 0,087 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020838

Rango de precios
0,6759 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10020098

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 24.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10020173

Rango de precios
0,6052 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10020258

Rango de precios
1,0448 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020616

Rango de precios
0,2814 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020661

Rango de precios
0,4087 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020746

Rango de precios
0,2393 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020845

Rango de precios
0,8449 € - 0,3823 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020012

Rango de precios
0,5346 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10019948

Rango de precios
0,4639 € - 0,2099 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10019955

Rango de precios
0,3287 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2