Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,1973 € - 0,4363 € 2834 En stock
9.3 mm
Negro
PVC
2
0,3488 € - 0,7712 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.1 mm
Rojo
PVC
2
0,2391 € - 0,5284 € 8000 En stock
20.6 mm
Rojo
PVC
2
0,0889 € - 0,1966 € 5000 En stock
6.1 mm
Negro
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Rojo
PVC
2
1,0176 € - 2,2492 € 1050 En stock
41.3 mm
Rojo
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € 10570 En stock
34.9 mm
Rojo
PVC
2
0,101 € - 0,2233 € 172000 En stock
9.7 mm
Negro
PVC
0,3418 € - 0,7559 € 13354 En stock
22.0 mm
Rojo
PVC
2
0,0697 € - 0,1542 € 2000 En stock
7.5 mm
Negro
PVC
2
0,2029 € - 0,4486 € 2500 En stock
9.7 mm
Negro
PVC
0,3085 € - 0,6821 € 5100 En stock
23.8 mm
Rojo
PVC
2
0,9592 € - 2,1201 € 4056 En stock
38.1 mm
Rojo
PVC
2
0,0162 € - 0,0358 € 8500 En stock
6.1 mm
Rojo
PVC
2
0,8511 € - 0,8976 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
Negro
PVC
2
2,0716 € - 2,1799 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
Negro
PVC
2
0,4997 € - 0,5261 € 5186 En stock
7.7 mm
Negro
PVC
2
0,8379 € - 0,8822 € 361 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
0,8822 € - 0,9285 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,7163 € - 0,7561 € 4541 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10019887

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020913

Rango de precios
0,7712 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020883

Rango de precios
0,5284 € - 0,2391 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 6.1 mm 13.0 mm PVC Negro

10162910

Rango de precios
0,1966 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020968

Rango de precios
1,8928 € - 0,8562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 41.3 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020982

Rango de precios
2,2492 € - 1,0176 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020951

Rango de precios
1,8928 € - 0,8562 €

Niveles de existencias
10570 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10019894

Rango de precios
0,2233 € - 0,101 €

Niveles de existencias
172000 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 22.0 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020890

Rango de precios
0,7559 € - 0,3418 €

Niveles de existencias
13354 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 13.0 mm PVC Negro

10019825

Rango de precios
0,1542 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 25.0 mm PVC Negro

10019900

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 23.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020906

Rango de precios
0,6821 € - 0,3085 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020975

Rango de precios
2,1201 € - 0,9592 €

Niveles de existencias
4056 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 6.1 mm 13.0 mm PVC Rojo

10112106

Rango de precios
0,0358 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10360736

Rango de precios
0,8976 € - 0,8511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 28.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10360804

Rango de precios
2,1799 € - 2,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10360699

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
5186 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10360729

Rango de precios
0,8822 € - 0,8379 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10360743

Rango de precios
0,9285 € - 0,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10360712

Rango de precios
0,7561 € - 0,7163 €

Niveles de existencias
4541 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2