Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,311 € - 1,3795 € | 1200 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2401 € - 1,3066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5792 € - 0,6101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.969 in
24.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1276 € - 1,1872 € | 2050 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4531 € - 0,477 € | 1032 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4127 € - 0,4345 € | 3494 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5446 € - 2,6773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2529 € - 2,3699 € | 282 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3797 € - 4,6095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0857 € - 0,0952 € | 5643 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1014 € - 0,1127 € | 3922 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0795 € - 0,0884 € | 5540 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1015 € - 0,1128 € | 73378 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1366 € - 0,1518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1068 € - 0,1187 € | 115852 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0753 € | 15274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | 53458 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,0871 € | 21470 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1057 € - 0,1174 € | 6429 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar