Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1639 € - 0,1822 € | 61922 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0803 € - 0,0892 € | 32206 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1067 € - 0,1186 € | 15728 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1184 € - 0,1316 € | 4866 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,3865 € - 0,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8918 € - 3,0443 € | 272 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5446 € - 2,6773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0258 € - 1,0789 € | 1150 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,143 € - 0,1588 € | 88920 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,0938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Amarillo
|
EVA
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar