Menu Search

Cierres con leva de bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Tipo de llave Compra
9,1361 € - 20,1983 € 12 En stock
30.0 mm
Llave ranurada
9,3853 € - 9,8704 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
Llave ranurada
9,17 € - 9,6552 € 3 En stock
16.0 mm
Llave ranurada
9,17 € - 9,6552 € 40 En stock
16.0 mm
Llave ranurada
9,1381 € - 9,6222 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Llave ranurada
14,317 € - 32,239 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
14,317 € - 32,239 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
8,5387 € - 11,9542 € 142 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Con llave diferente
16,274 € - 36,6371 € 14 En stock
18.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
2,8919 € - 3,2132 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
8,5387 € - 11,9542 € 3 En stock
23.5 mm
16.5 mm
Llave no extraíble
3,9375 € - 4,375 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
2,6803 € - 2,9781 € 47 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
15,9238 € - 35,8028 € 20 En stock
18.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,9238 € - 35,8028 € 434 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
2,373 € - 2,6367 € 44 En stock
18.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
15,9238 € - 35,8028 € 11 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,9238 € - 35,8028 € 104 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
9,9807 € - 22,4643 € 23 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Misma llave
16,274 € - 36,6371 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
  • de 4
Pestillo de armario Llaves diferentes 30.0 mm Aleación de zinc fundido

10273265

Rango de precios
20,1983 € - 9,1361 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de armario Llaves iguales 23.0 mm Aleación de zinc fundido

10273234

Rango de precios
9,8704 € - 9,3853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    23.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de armario Llaves diferentes 16.0 mm Aleación de zinc fundido

10273227

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    16.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de armario Llaves iguales 16.0 mm Aleación de zinc fundido

10273210

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    16.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de armario Llaves iguales 30.0 mm Aleación de zinc fundido

10273258

Rango de precios
9,6222 € - 9,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 14.0 mm Natural

20051327

Rango de precios
32,239 € - 14,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    14.0 mm
  • Rango de agarre
    14.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 24.0 mm Natural

20051358

Rango de precios
32,239 € - 14,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Con llave diferente 16.5 mm 33.0 mm Natural

20048990

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    16.5 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 18.0 mm Plata

20057343

Rango de precios
36,6371 € - 16,274 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    18.0 mm
  • Rango de agarre
    18.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.0 mm Plata

20057541

Rango de precios
3,2132 € - 2,8919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave no extraíble 23.5 mm Aleación de zinc fundido

20048945

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    23.5 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Llave no extraíble
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.0 mm Negro

20057558

Rango de precios
4,375 € - 3,9375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 14.0 mm Negro

20057336

Rango de precios
2,9781 € - 2,6803 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    14.0 mm
  • Rango de agarre
    14.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 18.0 mm Natural

20057220

Rango de precios
35,8028 € - 15,9238 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    18.0 mm
  • Rango de agarre
    18.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 24.0 mm Negro

20057275

Rango de precios
35,8028 € - 15,9238 €

Niveles de existencias
434 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 18.0 mm Negro

20057350

Rango de precios
2,6367 € - 2,373 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    18.0 mm
  • Rango de agarre
    18.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 26.0 mm Plata

20057282

Rango de precios
35,8028 € - 15,9238 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 26.0 mm Negro

20057299

Rango de precios
35,8028 € - 15,9238 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Misma llave 20.0 mm Natural

20066635

Rango de precios
22,4643 € - 9,9807 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Color
    Natural
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 26.0 mm Negro

20057411

Rango de precios
36,6371 € - 16,274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente