Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | D | Material | Índice de presión de clase | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0709 € - 4,5777 € | 2450 En stock |
Rojo
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,773 € - 3,9194 € | 3290 En stock |
Azul
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,3144 € - 5,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,2196 € - 4,9069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,0801 € - 2,3875 € | 1446 En stock |
Azul
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 1,3805 € - 3,0517 € | 9400 En stock |
Rojo
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,3196 € - 2,9171 € | 1 En stock |
Azul
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,5313 € - 5,5949 € | 63 En stock |
Rojo
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,4616 € - 3,2312 € | 180 En stock |
Azul
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,1385 € - 4,7274 € | 2263 En stock |
Azul
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,0708 € - 4,5777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,0624 € - 2,3486 € | 4 En stock |
Azul
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| 10287705 | 2,0847 € - 4,6061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|
| 0,7538 € - 1,6664 € | 5834 En stock |
Rojo
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,6789 € - 3,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 0,3429 € - 0,361 € | 4688 En stock |
Amarillo
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
| 0,4878 € - 0,9034 € | 6 En stock |
Amarillo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
2
|
||
| 0,3992 € - 0,882 € | 975 En stock |
Amarillo
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
| 0,3248 € - 0,342 € | 1284 En stock |
Amarillo
|
0.500 in
12.7 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
| 0,412 € - 0,4335 € | 750 En stock |
Azul
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar