Menu Search

Protector de bridas DN 32 LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20750565

Número de pieza del fabricante:

20750565

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,4622 €
1000 + 0,4159 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

92,44 €

200 x 0,4622 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 23.0 mm
D 39.0 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 32
 Tamaño nominal de la tubería 1 1/4"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros