Menu Search

Protector de bridas DN 50 LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20750589

Número de pieza del fabricante:

20750589

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6573 €
500 + 0,5915 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

65,73 €

100 x 0,6573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 40.0 mm
D 56.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 50
 Tamaño nominal de la tubería 2"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros