Menu Search

Protector de bridas DN 100 LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20750619

Número de pieza del fabricante:

20750619

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,5077 €
250 + 1,3569 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

75,39 €

50 x 1,5077 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 86.0 mm
D 110.0 mm
h 44.0 mm
H 46.0 mm
DIN DN 100
 Tamaño nominal de la tubería 4"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros