Menu Search

Protector de bridas DN 200 LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20750640

Número de pieza del fabricante:

20750640

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
16 - 79 3,6213 €
80 + 3,2592 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

57,94 €

16 x 3,6213 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 186.0 mm
D 210.0 mm
h 50.0 mm
H 52.0 mm
DIN DN 200
 Tamaño nominal de la tubería 8"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros