10306642
552078
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 5 - 24 | 3,3273 € | 
| 25 - 124 | 2,3766 € | 
| 125 + | 2,139 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 280.0 mm | 
|---|---|
| OD | 11.024 in | 
| d1 | 163.0 mm | 
| d1 | 6.417 in | 
| d2 | 139.0 mm | 
| d2 | 5.472 in | 
| H | 50.0 mm | 
| H | 1.969 in | 
| h | 48.0 mm | 
| h | 1.89 in | 
| Tamaño nominal de la tubería | 6" | 
| Tamaño nominal de la tubería | DN 150 | 
| Especificaciones | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 | 
| Color | Amarillo | 
| Material | PEBD | 
| Código de material | 3926909790 | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar