Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma del tubo compatible | Color | Material | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,7789 € - 77,662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
41,7768 € - 43,9707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
Aluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
52,2931 € - 55,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,835 € - 48,2452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
48,9044 € - 51,4794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
49,2031 € - 51,7987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,0307 € - 48,4615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
52,2931 € - 55,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,7768 € - 43,9707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
Aluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
72,7077 € - 76,529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
52,2931 € - 55,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
Aluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,1825 € - 51,7575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
52,3549 € - 55,105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
Aluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
52,3549 € - 55,105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Aluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
52,2931 € - 55,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
26,7697 € - 28,1808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
72,9961 € - 76,838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
41,7768 € - 43,9707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
52,3549 € - 55,105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
48,4203 € - 50,9644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar