Menu Search

Abrazadera para cables planos

En stock

Las clips para cables planos de liberación lateral están diseñados para sujetar cables planos y en el reverso llevan una cinta adhesiva de alta calidad. Tienen montaje lateral para facilitar el acceso. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura interior Longitud del brazo de la pinza Compra
0,2367 € - 0,2718 € 100 En stock
0,1311 € - 0,1381 € 2500 En stock
0,2196 € - 0,2311 € 15500 En stock
2.7 mm
0,1528 € - 0,1609 € 30050 En stock
0,2306 € - 0,2428 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
22.35 mm
0,1154 € - 0,1214 € 42 En stock
6.4 mm
22.3 mm
0,2794 € - 0,2941 € 10000 En stock
6.4 mm
10.67 mm
0,2723 € - 0,3126 € 13000 En stock
0,8827 € - 0,9292 € 2900 En stock
6.4 mm
10.7 mm
0,1993 € - 0,2098 € 713 En stock
4.6 mm
12.5 mm
0,1556 € - 0,1639 € 46643 En stock
1.6 mm
12.3 mm
0,1973 € - 0,2078 € 14468 En stock
0,3029 € - 0,319 € 24583 En stock
4.6 mm
12.5 mm
10024690 0,5407 € - 0,5691 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
0,239 € - 0,2517 € 70 En stock
3.2 mm
0,1768 € - 0,2031 € 14796 En stock
3.2 mm
0,5615 € - 0,5911 € 82429 En stock
3.2 mm
0,3461 € - 0,3643 € 5000 En stock
6.4 mm
22.35 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 14.3 mm Natural Nylon 6/6

10001516

Rango de precios
0,2718 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    15.9 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 15.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245774

Rango de precios
0,1381 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Color
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Rango de precios
0,2311 € - 0,2196 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura interior
    2.7 mm
  • Altura general
    5.8 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 20.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245781

Rango de precios
0,1609 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
30050 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Color
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 22.35 mm Gris PVC

10001509

Rango de precios
0,2428 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la base
    26.97 mm
  • Longitud del brazo de la pinza
    22.35 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Color
    Gris
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Sin adhesivo 27.0 mm PVC

10108291

Rango de precios
0,1214 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Without Adhesive
  • Longitud del brazo de la pinza
    22.3 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 10.67 mm Blanco PPE;PS

10001493

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la base
    14.29 mm
  • Longitud del brazo de la pinza
    10.67 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Rango de precios
0,3126 € - 0,2723 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Push In
  • Altura general
    16.5 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Sin adhesivo 14.3 mm Noryl

10152027

Rango de precios
0,9292 € - 0,8827 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Without Adhesive
  • Longitud del brazo de la pinza
    10.7 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Sin adhesivo 14.3 mm PPE/PS

10001486

Rango de precios
0,2098 € - 0,1993 €

Niveles de existencias
713 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Without Adhesive
  • Longitud del brazo de la pinza
    12.5 mm
  • Altura interior
    4.6 mm
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Abrazadera para cables 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10014752

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
46643 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud del brazo de la pinza
    12.3 mm
  • Altura interior
    1.6 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Altura general
    2.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 28.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245798

Rango de precios
0,2078 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
14468 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Color
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 14.3 mm Noryl

10108284

Rango de precios
0,319 € - 0,3029 €

Niveles de existencias
24583 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud del brazo de la pinza
    12.5 mm
  • Altura interior
    4.6 mm
  • Color
    Gris
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 3.2 mm 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10024690

Rango de precios
0,5691 € - 0,5407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura interior
    3.2 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Adhesive Material
    Acrílico
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación;Tornillo;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

10024683

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    3.2 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 3.2 mm 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10024706

Rango de precios
0,2031 € - 0,1768 €

Niveles de existencias
14796 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    3.2 mm
  • Anchura interior
    15.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
82429 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura interior
    3.2 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de adhesivo
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 22.35 mm Blanco PPE;PS

10108307

Rango de precios
0,3643 € - 0,3461 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la base
    26.97 mm
  • Longitud del brazo de la pinza
    22.35 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Color
    Blanco