Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
6,006 € - 6,3289 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6:Espuma de silicona
Adhesive
0,5575 € - 0,5865 € 1200 En stock
Nylon 6/6
82.8 mm
Adhesive
0,2776 € - 0,2916 € 14444 En stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Screw
1,1229 € - 1,1229 € 6753 En stock
PA66
1,1869 € - 1,1869 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Adhesive
1,1869 € - 1,1869 € 627 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
1,1229 € - 1,1229 € 70 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,2056 € - 0,2166 € 4800 En stock
Nylon 6/6
29.7 mm
Screw
1,1229 € - 1,1229 € 153 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,2669 € - 0,2808 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
29.7 mm
Adhesive
6,1136 € - 6,4365 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6:Espuma de silicona
Adhesive
0,5026 € - 0,5284 € 5742 En stock
Nylon 6/6
82.8 mm
Screw
1,1229 € - 1,1229 € 86 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
1,1869 € - 1,1869 € 600 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,3637 € - 0,3831 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
56.5 mm
Adhesive
1,0838 € - 1,1414 € 52370 En stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adhesive
1,1463 € - 1,2065 € 29678 En stock
Nylon 6/6
27.0 mm
Adhesive
1,4347 € - 1,51 € 1499 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,6171 € - 1,3643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
1,3196 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
61.2 mm
Adhesive
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10007617

Rango de precios
6,3289 € - 6,006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Sided Tape
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 88.5 mm Gris PA66

10022863

Rango de precios
0,5865 € - 0,5575 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    82.8 mm
  • Anchura del cable
    76.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 63.5 mm Gris PA66

10022832

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
14444 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    56.5 mm
  • Anchura del cable
    50.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006061

Rango de precios
1,1229 € - 1,1229 €

Niveles de existencias
6753 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Altura general
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006016

Rango de precios
1,1869 € - 1,1869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006054

Rango de precios
1,1869 € - 1,1869 €

Niveles de existencias
627 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    9.3 mm
  • Altura general
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006047

Rango de precios
1,1229 € - 1,1229 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    9.3 mm
  • Altura general
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 37.9 mm Gris PA66

10022818

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    29.7 mm
  • Anchura del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006009

Rango de precios
1,1229 € - 1,1229 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 37.9 mm Gris PA66

10022825

Rango de precios
0,2808 € - 0,2669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    29.7 mm
  • Anchura del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10007624

Rango de precios
6,4365 € - 6,1136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    9.0 mm
  • Altura general
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Sided Tape
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 88.5 mm Gris PA66

10022856

Rango de precios
0,5284 € - 0,5026 €

Niveles de existencias
5742 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    82.8 mm
  • Anchura del cable
    76.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006085

Rango de precios
1,1229 € - 1,1229 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    15.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10006030

Rango de precios
1,1869 € - 1,1869 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    9.0 mm
  • Altura general
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adhesivo
    Double Adhesive Backed
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 63.5 mm Gris PA66

10022849

Rango de precios
0,3831 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    56.5 mm
  • Anchura del cable
    50.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 36.5 mm Natural PA66

10175583

Rango de precios
1,1414 € - 1,0838 €

Niveles de existencias
52370 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    36.5 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 27.0 mm Natural PA66

10175606

Rango de precios
1,2065 € - 1,1463 €

Niveles de existencias
29678 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    27.0 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10175569

Rango de precios
1,51 € - 1,4347 €

Niveles de existencias
1499 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    32.0 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Altura general
    15.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 4.7 mm 72.2 mm PA

10362310

Rango de precios
1,3643 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    72.2 mm
  • Anchura interior
    63.5 mm
  • Altura interior
    6.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 61.2 mm Natural PA66

10175590

Rango de precios
1,3895 € - 1,3196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    61.2 mm
  • Anchura interior
    15.0 mm
  • Anchura del cable
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida