Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,1626 € - 0,1711 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
0,0535 € - 0,0588 € 2000 En stock
127.0 mm
0,2835 € - 0,2984 € 4000 En stock
222.3 mm
0,0395 € - 0,0416 € 996 En stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,0869 € - 0,0956 € 2000 En stock
UL94 HB
273.1 mm
0,3002 € - 0,316 € 2042 En stock
323.9 mm
0,1004 € - 0,1057 € 47096 En stock
UL94 V-2
180.0 mm
0,157 € - 0,1653 € 6970 En stock
127.0 mm
0,2835 € - 0,2984 € Solicite el plazo de entrega aquí
222.3 mm
0,0239 € - 0,0251 € 6386 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,0991 € - 0,1043 € 3181 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,1918 € - 0,2019 € 3877 En stock
101.6 mm
0,2127 € - 0,2238 € 7300 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
10150047 0,3572 € - 0,376 € 1900 En stock
323.9 mm
0,1459 € - 0,1536 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
152.4 mm
0,3572 € - 0,376 € 3308 En stock
323.9 mm
10159859 0,1149 € - 0,121 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
150.0 mm
0,1226 € - 0,1291 € 1148 En stock
UL94 HB
222.3 mm
0,1682 € - 0,177 € 300 En stock
152.4 mm
0,1876 € - 0,1975 € 14298 En stock
152.4 mm
  • de 3
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PP Natural

10150122

Rango de precios
0,1711 € - 0,1626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Amarillo

10150221

Rango de precios
0,0588 € - 0,0535 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PP Amarillo

10150337

Rango de precios
0,2984 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 120.0 mm 30.0 mm PA Negro

10378427

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm Nylon Negro

10149966

Rango de precios
0,0956 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Natural

10150016

Rango de precios
0,316 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
2042 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 180.0 mm 49.0 mm PA Negro

10378441

Rango de precios
0,1057 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
47096 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    49.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Rojo

10150214

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
6970 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PP Rojo

10150320

Rango de precios
0,2984 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10378410

Rango de precios
0,0251 € - 0,0239 €

Niveles de existencias
6386 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm Nylon Negro

10150023

Rango de precios
0,1043 € - 0,0991 €

Niveles de existencias
3181 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PP Verde

10150146

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
3877 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 280.0 mm 75.0 mm PA Negro

10378458

Rango de precios
0,2238 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    75.0 mm
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Rojo

10150047

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm Nylon Negro

10150252

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Amarillo

10150054

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
3308 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 150.0 mm 35.6 mm Nylon 6/6 Natural

10159859

Rango de precios
0,121 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.6 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm Nylon Negro

10150290

Rango de precios
0,1291 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
1148 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Natural

10150245

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Rojo

10150276

Rango de precios
0,1975 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
14298 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno