Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.
Código De La Serie: SR1818
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,1637 € - 0,1723 € | 8308 En stock |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 5074 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2612 € - 0,2749 € | 2348 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1692 € - 0,178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,1421 € - 0,1495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,3478 € - 0,3661 € | 4500 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,1394 € - 0,1467 € | 3127 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0232 € - 0,0245 € | 39872 En stock |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0699 € - 0,0736 € | 4271 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2476 € - 0,2607 € | 6098 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0663 € - 0,0698 € | 1365 En stock |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
0,3478 € - 0,3661 € | 3308 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 14590 En stock |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0699 € - 0,0736 € | 9719 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2192 € - 0,2308 € | 4436 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0414 € - 0,0456 € | 2938 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1194 € - 0,1257 € | 900 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2855 € - 0,3006 € | 625 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 2000 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4 in
101.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar