Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,2476 € - 0,2607 € 6098 En stock
273.1 mm
0,0532 € - 0,056 € 12000 En stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,3478 € - 0,3661 € 3308 En stock
323.9 mm
0,0763 € - 0,0803 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
273.1 mm
0,0699 € - 0,0736 € 4271 En stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0555 € - 0,0611 € 2000 En stock
63.5 mm
0,0663 € - 0,0698 € 1365 En stock
164.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 14590 En stock
101.6 mm
0,1194 € - 0,1257 € 900 En stock
UL94 HB
222.3 mm
0,1827 € - 0,1923 € 16298 En stock
152.4 mm
0,1529 € - 0,1609 € 14970 En stock
127.0 mm
0,0686 € - 0,0754 € 2000 En stock
UL94 HB
63.5 mm
0,2761 € - 0,2906 € 12200 En stock
222.3 mm
0,0385 € - 0,0405 € 996 En stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,1692 € - 0,178 € 398 En stock
UL94 V-2
226.0 mm
10159859 0,1119 € - 0,1178 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
150.0 mm
0,1421 € - 0,1495 € 2992 En stock
254.0 mm
  • de 3
Brida para cables rebordeada 273.1 mm PP Amarillo

10149997

Rango de precios
0,2607 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
6098 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PA Negro

10150115

Rango de precios
0,056 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm PP Amarillo

10150054

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
3308 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm PA Negro

10149942

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 150.0 mm 39.0 mm PA Negro

10378434

Rango de precios
0,0736 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
4271 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Pala
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 63.5 mm PP Amarillo

10150108

Rango de precios
0,0611 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 164.0 mm PE Natural

10010747

Rango de precios
0,0698 € - 0,0663 €

Niveles de existencias
1365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud general
    164.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables rebordeada 101.6 mm PP Rojo

10150153

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
14590 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PA Negro

10150290

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm PP Rojo

10150276

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
16298 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 127.0 mm PP Rojo

10150214

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
14970 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PA Negro

10150061

Rango de precios
0,0754 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables rebordeada 222.3 mm PP Amarillo

10150337

Rango de precios
0,2906 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
12200 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 120.0 mm 30.0 mm PA Negro

10378427

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 226.0 mm 63.0 mm PA Negro

10378465

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Longitud general
    226.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 150.0 mm PA66 Natural

10159859

Rango de precios
0,1178 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.6 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables rebordeada 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

10363737

Rango de precios
0,1495 € - 0,1421 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Longitud general
    254.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790