Las abrazaderas de cuarto de vuelta para trabajo pesado funcionan activando un mecanismo de sujeción con un simple giro de una 90-degree o palanca que bloquea o desbloquea la abrazadera.
El diseño de cuarto de vuelta permite un acoplamiento y desacoplamiento rápido, con un mínimo esfuerzo, al tiempo que garantiza una conexión fuerte y segura. Diseñado para soportar fuertes cargas mecánicas, vibraciones y condiciones climáticas adversas.
El mecanismo de bloqueo de cuarto de vuelta proporciona una conexión robusta. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren cambios frecuentes de herramientas o configuración.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR33965
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,73 € - 94,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
114,47 € - 114,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
100,01 € - 100,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
107,95 € - 107,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar