Las abrazaderas de fijación excéntricas usan un eje excéntrico para permitir un control de tensión preciso y un agarre variable al tiempo que mantienen una alineación y colocación exactas. El diseño excéntrico distribuye la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.
Ofrecen un agarre rápido y potente y se diseñan para ofrecer durabilidad y longevidad. Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR12113, SR12112
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | w1 | d1 | h1 | Fuerza de cierre máx. kN | A/F1 | s1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.6
|
3.80
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
10.20
|
M8x1.25
|
6.35
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.2
|
7.80
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
28.5
|
15.0
|
M16x2
|
12.70
|
26.6
|
12.0
|
2.54
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
8.0
|
2.03
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
7.0
|
1.27
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
10.2
|
M8x1.25
|
4.55
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.2
|
7.8
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.6
|
3.8
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar