Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8923 € - 4,22 € | 30 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
0,716 € - 0,7956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | 7 En stock |
PEBD
|
Negro
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
0,9543 € - 1,0604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,1934 € - 1,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,266 € - 1,4067 € | 12 En stock |
PEBD
|
Negro
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
|
||
3,2287 € - 3,5875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | 311 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,9589 € - 1,0655 € | 10 En stock |
PEBD
|
Verde
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | 18 En stock |
PEBD
|
Amarillo
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,7768 € - 0,8631 € | 20 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,1934 € - 1,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,7768 € - 0,8631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar