Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0975 € - 3,4416 € | 9 En stock |
PEBD
|
Blanco
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | 4 En stock |
PEBD
|
Negro
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,2591 € - 1,399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
12,9384 € - 13,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
10253717 | 1,9842 € - 2,0888 € | 847 En stock |
Nylon
|
Negro
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
|
0,8226 € - 0,914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | 3 En stock |
PEBD
|
Negro
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,2816 € - 1,424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,9645 € - 1,0155 € | 4362 En stock |
Nylon
|
Negro
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
3,2131 € - 3,5702 € | 18 En stock |
PEBD
|
Negro
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,3405 € - 1,4111 € | 9977 En stock |
Nylon
|
Negro
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
2,1643 € - 2,4047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
3,0258 € - 3,362 € | 615 En stock |
PEBD
|
Azul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,8183 € - 0,8615 € | 5526 En stock |
Nylon
|
Negro
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | 2159 En stock |
PEBD
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar