Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6425 € - 0,7139 € | 3 En stock |
PEBD
|
Naranja
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,1988 € - 1,332 € | 520 En stock |
PEBD
|
Amarillo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,692 € - 0,7689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,6752 € - 0,7502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,716 € - 0,7956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,9185 € - 2,0196 € | 3 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,1988 € - 1,332 € | 21 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,344 € - 1,4933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | 2159 En stock |
PEBD
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
10166451 | 1,0764 € - 1,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
|
3,0975 € - 3,4416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,7589 € - 0,8432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
1,259 € - 1,3989 € | 6 En stock |
PEBD
|
Blanco
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
0,6805 € - 0,7561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
1,344 € - 1,4933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar