Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
89 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
1,0126 € - 1,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
229.0 mm
12.7 mm
No
1,2591 € - 1,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
330.0 mm
12.7 mm
No
1,976 € - 2,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE; PP
Negro
325.0 mm
25.0 mm
No
0,7266 € - 0,7647 € 22768 En stock
Nylon
Negro
125.0 mm
12.0 mm
No
No
0,9815 € - 1,0906 € 5 En stock
PEBD
Rojo
203.2 mm
12.7 mm
No
1,1677 € - 1,2974 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
305.0 mm
12.7 mm
No
0,7213 € - 0,8014 € 11 En stock
PEBD
Negro
279.4 mm
25.4 mm
No
No
1,1677 € - 1,2975 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
305.0 mm
12.7 mm
No
1,2591 € - 1,399 € 80 En stock
PEBD
Verde
330.2 mm
25.4 mm
No
1,0126 € - 1,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
229.0 mm
12.7 mm
No
1,1677 € - 1,2975 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
305.0 mm
12.7 mm
No
1,2591 € - 1,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
330.0 mm
12.7 mm
No
1,2966 € - 1,3649 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE; PP
Negro
152.0 mm
17.0 mm
No
1,0126 € - 1,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
229.0 mm
12.7 mm
No
3,2287 € - 3,5875 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
457.2 mm
38.1 mm
No
No
10166277 2,9043 € - 3,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
229.0 mm
38.1 mm
No
0,8533 € - 0,9481 € 311 En stock
PEBD
Rojo
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,1677 € - 1,2975 € 18 En stock
PEBD
Amarillo
304.8 mm
25.4 mm
No
0,6425 € - 0,7139 € 7 En stock
PEBD
Negro
152.4 mm
25.4 mm
No
  • de 5
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Naranja

10166765

Rango de precios
1,1251 € - 1,0126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD:Nylon Naranja

10166567

Rango de precios
1,399 € - 1,2591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Negro

10166796

Rango de precios
2,0801 € - 1,976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Negro

10253670

Rango de precios
0,7647 € - 0,7266 €

Niveles de existencias
22768 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Rojo

10166727

Rango de precios
1,0906 € - 0,9815 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Blanco

10166529

Rango de precios
1,2974 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD:Nylon Negro

10166420

Rango de precios
0,8014 € - 0,7213 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Azul

10166499

Rango de precios
1,2975 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD:Nylon Verde

10636015

Rango de precios
1,399 € - 1,2591 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Azul

10633526

Rango de precios
1,1251 € - 1,0126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Naranja

10633496

Rango de precios
1,2975 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166598

Rango de precios
1,399 € - 1,2591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Negro

10166802

Rango de precios
1,3649 € - 1,2966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Blanco

10166772

Rango de precios
1,1251 € - 1,0126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Azul

10166208

Rango de precios
3,5875 € - 3,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Verde

10166277

Rango de precios
3,227 € - 2,9043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Naranja

10166321

Rango de precios
1,332 € - 1,1988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Rojo

10166406

Rango de precios
0,9481 € - 0,8533 €

Niveles de existencias
311 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166536

Rango de precios
1,2975 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Negro

10166604

Rango de precios
0,7139 € - 0,6425 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No