Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
89 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
1,2966 € - 1,3649 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE; PP
Negro
152.0 mm
17.0 mm
No
0,7087 € - 0,7874 € 16617 En stock
PEBD
Negro
203.2 mm
25.4 mm
No
2,4879 € - 2,7643 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
229.0 mm
38.1 mm
No
10166277 2,9043 € - 3,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
229.0 mm
38.1 mm
No
1,1517 € - 1,2797 € 910 En stock
PEBD
Negro
304.8 mm
25.4 mm
No
4,0868 € - 4,4308 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE; PP
Negro
300.0 mm
24.0 mm
No
3,6739 € - 3,8672 € 1930 En stock
PE; PP
Negro
300.0 mm
33.0 mm
No
  • de 5
Brida para cables 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Negro

10166802

Rango de precios
1,3649 € - 1,2966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Negro

10166673

Rango de precios
0,7874 € - 0,7087 €

Niveles de existencias
16617 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Rojo

10636039

Rango de precios
2,7643 € - 2,4879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Blanco

10560488

Rango de precios
1,4933 € - 1,344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Verde

10166277

Rango de precios
3,227 € - 2,9043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Naranja

10166321

Rango de precios
1,332 € - 1,1988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Negro

10166482

Rango de precios
1,2797 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
910 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Correa de cincha 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Negro

10214831

Rango de precios
4,4308 € - 4,2094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Correa de cincha 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Negro

10214855

Rango de precios
3,8672 € - 3,6739 €

Niveles de existencias
1930 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar